Menu  Rechercher

Rivets enclipsables - Mâle/femelle mini

En stock

Mini rivets pression ayant une pièce mâle et femelle. Fabriqués en nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01. Ils sont la solution parfaite pour associer deux panneaux, tout cela par simple pression.

Installez-les rapidement en pressant les pièces mâle et femelle ensemble. Ces mini rivets pression en nylon constituent un choix idéal pour les environnements extérieurs. Ils sont résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques.

  • Couleurs : noir et naturel
  • Pièces mâle et femelle vendues séparément.
  • Plage de températures : -40 C à 85 C.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
46 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de rivet Ø de trou compatible Épaisseur tête Épaisseur panneau Ø tête Ajouter au panier
0,0858 € - 0,106 € 665 En stock
Rivet sapin mâle
2.4 mm
1.9 mm
3.2 mm
9.5 mm
0,0858 € - 0,106 € Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin mâle
2.4 mm
1.9 mm
7.9 mm
9.5 mm
0,1253 € - 0,1546 € Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin mâle
2.54 mm
1.57 mm
12.7 mm
0,0565 € - 0,0697 € 2927 En stock
Rivet sapin mâle
1.6 mm
1.3 mm
0.8 mm
6.4 mm
0,149 € - 0,2228 € 6000 En stock
Rivet sapin mâle
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
0,0858 € - 0,106 € Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin mâle
2.4 mm
1.9 mm
2.3 mm
9.5 mm
0,034 € - 0,042 € 13285 En stock
Rivet sapin femelle
1.5 mm
1.3 mm
1.2 mm
6.4 mm
0,0565 € - 0,0697 € 2992 En stock
Rivet sapin mâle
1.6 mm
1.3 mm
1.9 mm
6.4 mm
0,1253 € - 0,1546 € Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin mâle
3.2 mm
2.5 mm
1.1 mm
12.7 mm
0,1253 € - 0,1546 € 21260 En stock
Rivet sapin mâle
2.54 mm
4.75 mm
12.7 mm
0,0565 € - 0,0697 € 19652 En stock
Rivet sapin mâle
1.6 mm
1.3 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0384 € - 0,0475 € Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin femelle
2.4 mm
1.9 mm
1.9 mm
9.5 mm
0,1253 € - 0,1546 € 2859 En stock
Rivet sapin mâle
3.2 mm
2.5 mm
8.3 mm
12.7 mm
0,1253 € - 0,1546 € 23940 En stock
Rivet sapin mâle
2.54 mm
3.18 mm
12.7 mm
0,0565 € - 0,0697 € 990 En stock
Rivet sapin mâle
1.6 mm
1.3 mm
0.5 mm
6.4 mm
0,0858 € - 0,106 € 2867 En stock
Rivet sapin mâle
2.4 mm
1.9 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,0451 € - 0,0557 € 59969 En stock
Rivet sapin femelle
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
0,0858 € - 0,106 € 3771 En stock
Rivet sapin mâle
2.4 mm
1.9 mm
1.1 mm
9.5 mm
0,1253 € - 0,1546 € Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin mâle
2.54 mm
0.76 mm
12.7 mm
0,0858 € - 0,106 € 2000 En stock
Rivet sapin mâle
2.4 mm
1.9 mm
0.8 mm
9.5 mm
  • sur 3
‌Attache à pression 2.4 mm 3.2 mm Nylon Naturel

10223826

Gamme de prix
0,106 € - 0,0858 €

Niveaux de stock
665 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    2.4 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.9 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 2.4 mm 7.9 mm Nylon Naturel

10223833

Gamme de prix
0,106 € - 0,0858 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    2.4 mm
  • Épaisseur panneau
    7.9 mm
  • Épaisseur tête
    1.9 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 1.6 mm Nylon Naturel

10223864

Gamme de prix
0,1546 € - 0,1253 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau
    1.57 mm
  • Épaisseur tête
    2.54 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
  • Type de rivet
    Rivet sapin mâle
‌Attache à pression 1.6 mm 0.8 mm Nylon Naturel

10223727

Gamme de prix
0,0697 € - 0,0565 €

Niveaux de stock
2927 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau
    0.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 3.2 mm 2.4 mm Nylon Naturel

10223871

Gamme de prix
0,2228 € - 0,149 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Épaisseur panneau
    2.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 2.4 mm 2.3 mm Nylon Naturel

10223819

Gamme de prix
0,106 € - 0,0858 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    2.4 mm
  • Épaisseur panneau
    2.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.9 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
Bague de blocage 1.5 mm 1.2 mm Nylon Naturel

10223673

Gamme de prix
0,042 € - 0,034 €

Niveaux de stock
13285 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    1.5 mm
  • Épaisseur panneau
    1.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 1.6 mm 1.9 mm Nylon Naturel

10223758

Gamme de prix
0,0697 € - 0,0565 €

Niveaux de stock
2992 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau
    1.9 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 3.2 mm 1.1 mm Nylon Naturel

10223857

Gamme de prix
0,1546 € - 0,1253 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Épaisseur panneau
    1.1 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 4.7 mm Nylon Naturel

10223901

Gamme de prix
0,1546 € - 0,1253 €

Niveaux de stock
21260 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau
    4.75 mm
  • Épaisseur tête
    2.54 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
  • Type de rivet
    Rivet sapin mâle
‌Attache à pression 1.6 mm 1.6 mm Nylon Naturel

10223741

Gamme de prix
0,0697 € - 0,0565 €

Niveaux de stock
19652 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
Bague de blocage 2.4 mm 1.9 mm Nylon Naturel

10223680

Gamme de prix
0,0475 € - 0,0384 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    2.4 mm
  • Épaisseur panneau
    1.9 mm
  • Épaisseur tête
    1.9 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 3.2 mm 8.3 mm Nylon Naturel

10223918

Gamme de prix
0,1546 € - 0,1253 €

Niveaux de stock
2859 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Épaisseur panneau
    8.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 3.2 mm Nylon Naturel

10223888

Gamme de prix
0,1546 € - 0,1253 €

Niveaux de stock
23940 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau
    3.18 mm
  • Épaisseur tête
    2.54 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
  • Type de rivet
    Rivet sapin mâle
‌Attache à pression 1.6 mm 0.5 mm Nylon Naturel

10223710

Gamme de prix
0,0697 € - 0,0565 €

Niveaux de stock
990 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau
    0.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 2.4 mm 1.6 mm Nylon Naturel

10223796

Gamme de prix
0,106 € - 0,0858 €

Niveaux de stock
2867 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    2.4 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Épaisseur tête
    1.9 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
Bague de blocage 3.2 mm 2.5 mm Nylon Naturel

10223697

Gamme de prix
0,0557 € - 0,0451 €

Niveaux de stock
59969 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Épaisseur panneau
    2.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 2.4 mm 1.1 mm Nylon Naturel

10223789

Gamme de prix
0,106 € - 0,0858 €

Niveaux de stock
3771 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    2.4 mm
  • Épaisseur panneau
    1.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.9 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 0.8 mm Nylon Naturel

10223840

Gamme de prix
0,1546 € - 0,1253 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau
    0.76 mm
  • Épaisseur tête
    2.54 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
  • Type de rivet
    Rivet sapin mâle
‌Attache à pression 2.4 mm 0.8 mm Nylon Naturel

10223772

Gamme de prix
0,106 € - 0,0858 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    2.4 mm
  • Épaisseur panneau
    0.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.9 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables