Menu  Rechercher

Rivets enclipsables - Mâle/femelle mini

En stock

Mini rivets pression ayant une pièce mâle et femelle. Fabriqués en nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01. Ils sont la solution parfaite pour associer deux panneaux, tout cela par simple pression.

Installez-les rapidement en pressant les pièces mâle et femelle ensemble. Ces mini rivets pression en nylon constituent un choix idéal pour les environnements extérieurs. Ils sont résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques.

  • Couleurs : noir et naturel
  • Pièces mâle et femelle vendues séparément.
  • Plage de températures : -40 C à 85 C.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
46 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de rivet Ø de trou compatible Épaisseur tête Épaisseur panneau Ø tête Ajouter au panier
10223734 0,0575 € - 0,071 € 2976 En stock
Rivet sapin mâle
1.6 mm
1.3 mm
1.1 mm
6.4 mm
0,1276 € - 0,1576 € 2672 En stock
Rivet sapin mâle
2.54 mm
0.76 mm
12.7 mm
0,046 € - 0,0568 € 55969 En stock
Rivet sapin femelle
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
0,0875 € - 0,108 € 1998 En stock
Rivet sapin mâle
2.4 mm
1.9 mm
1.9 mm
9.5 mm
0,0392 € - 0,0484 € 1000 En stock
Rivet sapin femelle
2.4 mm
1.9 mm
1.9 mm
9.5 mm
0,1518 € - 0,227 € 6000 En stock
Rivet sapin mâle
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
0,1276 € - 0,1576 € 2859 En stock
Rivet sapin mâle
3.2 mm
2.5 mm
8.3 mm
12.7 mm
0,1276 € - 0,1576 € 21940 En stock
Rivet sapin mâle
2.54 mm
3.18 mm
12.7 mm
0,0575 € - 0,071 € 2997 En stock
Rivet sapin mâle
1.6 mm
1.3 mm
0.3 mm
6.4 mm
0,0575 € - 0,071 € 19652 En stock
Rivet sapin mâle
1.6 mm
1.3 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0875 € - 0,108 € 2000 En stock
Rivet sapin mâle
2.4 mm
1.9 mm
0.8 mm
9.5 mm
0,0875 € - 0,108 € Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin mâle
2.4 mm
1.9 mm
2.3 mm
9.5 mm
Demander le délai de livraison ici
Cliquet
2.5 mm
16.0 mm
0,165 € - 0,1693 € 90 En stock
Cliquet
2.5 mm
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin femelle
5.4 mm
4.1 mm
5.6 mm
9.5 mm
0,0321 € - 0,0397 € 5885 En stock
Rivet sapin femelle
5.4 mm
4.1 mm
5.6 mm
9.5 mm
Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin mâle
1.6 mm
1.3 mm
0.3 mm
6.4 mm
Demander le délai de livraison ici
Femelle
2.5 mm
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
Femelle
1.3 mm
6.4 mm
Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin mâle
1.6 mm
1.3 mm
1.9 mm
6.4 mm
  • sur 3
‌Attache à pression 1.6 mm 1.1 mm Nylon Naturel

10223734

Gamme de prix
0,071 € - 0,0575 €

Niveaux de stock
2976 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau
    1.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 0.8 mm Nylon Naturel

10223840

Gamme de prix
0,1576 € - 0,1276 €

Niveaux de stock
2672 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau
    0.76 mm
  • Épaisseur tête
    2.54 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
  • Type de rivet
    Rivet sapin mâle
Bague de blocage 3.2 mm 2.5 mm Nylon Naturel

10223697

Gamme de prix
0,0568 € - 0,046 €

Niveaux de stock
55969 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Épaisseur panneau
    2.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 2.4 mm 1.9 mm Nylon Naturel

10223802

Gamme de prix
0,108 € - 0,0875 €

Niveaux de stock
1998 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    2.4 mm
  • Épaisseur panneau
    1.9 mm
  • Épaisseur tête
    1.9 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
Bague de blocage 2.4 mm 1.9 mm Nylon Naturel

10223680

Gamme de prix
0,0484 € - 0,0392 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    2.4 mm
  • Épaisseur panneau
    1.9 mm
  • Épaisseur tête
    1.9 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 3.2 mm 2.4 mm Nylon Naturel

10223871

Gamme de prix
0,227 € - 0,1518 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Épaisseur panneau
    2.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 3.2 mm 8.3 mm Nylon Naturel

10223918

Gamme de prix
0,1576 € - 0,1276 €

Niveaux de stock
2859 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Épaisseur panneau
    8.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 3.2 mm Nylon Naturel

10223888

Gamme de prix
0,1576 € - 0,1276 €

Niveaux de stock
21940 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau
    3.18 mm
  • Épaisseur tête
    2.54 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
  • Type de rivet
    Rivet sapin mâle
‌Attache à pression 1.6 mm 0.3 mm Nylon Naturel

10223703

Gamme de prix
0,071 € - 0,0575 €

Niveaux de stock
2997 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau
    0.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 1.6 mm 1.6 mm Nylon Naturel

10223741

Gamme de prix
0,071 € - 0,0575 €

Niveaux de stock
19652 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 2.4 mm 0.8 mm Nylon Naturel

10223772

Gamme de prix
0,108 € - 0,0875 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    2.4 mm
  • Épaisseur panneau
    0.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.9 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 2.4 mm 2.3 mm Nylon Naturel

10223819

Gamme de prix
0,108 € - 0,0875 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    2.4 mm
  • Épaisseur panneau
    2.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.9 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
Clip d’assemblage 12.5 mm 12.5 mm 16.0 mm PEBD Naturel

10382431


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Mode d'installation de rivet
    À enfoncer
  • Type de rivet
    Cliquet
  • Forme de tête de rivet
    Rond
Clip d’assemblage 10.0 mm 10.0 mm 16.0 mm PEBD Naturel

10380635

Gamme de prix
0,1693 € - 0,165 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Mode d'installation de rivet
    À enfoncer
  • Type de rivet
    Cliquet
  • Forme de tête de rivet
    Rond
Rivet enclipsable 5.4 mm 5.6 mm Nylon Noir

10625217


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    5.4 mm
  • Épaisseur panneau
    5.6 mm
  • Épaisseur tête
    4.1 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
Bague de blocage 5.4 mm 5.6 mm Nylon Naturel

10365489

Gamme de prix
0,0397 € - 0,0321 €

Niveaux de stock
5885 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    5.4 mm
  • Épaisseur panneau
    5.6 mm
  • Épaisseur tête
    4.1 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
Rivet enclipsable 1.6 mm 0.3 mm Nylon 6/6 Noir

10424728


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau
    0.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
Rivet enclipsable Nylon 6/6 Noir

10420010


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Type de rivet
    Femelle
  • Forme de tête de rivet
  • Couleur
    Noir
Rivet enclipsable Nylon 6/6 Noir

10417546


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Type de rivet
    Femelle
  • Forme de tête de rivet
  • Couleur
    Noir
Rivet enclipsable 1.6 mm 1.9 mm Nylon 6/6 Noir

10624999


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau
    1.9 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables