Menu  Rechercher

Rivets à cliquet

En stock

Les rivets à cliquet se composent d’une attache clipsable colorée fabriquée en plastique qui requiert un assemblage à l’aide de deux rivets. Il suffit de clipser ensemble deux rivets à cliquet identiques pour créer une seule connexion prête pour votre application. Ces rivets faciles à utiliser ne nécessitent pas d’outils, comme des vis, pour leur installation.

Les rivets à cliquet peuvent être utilisés avec des bagues à clipser et des rondelles de bague à clipser, lorsque le trou de couplage compatible a un diamètre de 5,5 mm.

Lorsqu'il est utilisé en association avec une bague à clipser, le rivet est adapté aux applications très minces. Les rivets à cliquet peuvent également être utilisés avec une rondelle de bague à clipser, qui fait office de rondelle amortisseuse, pour fournir une plus grande surface de maintien.

  • Classement ignifuge UL94 V2
  • Options fendues ou non fendues disponibles
  • ‌Température d’utilisation : -40 C à 85 C
  • Matériaux: Polycarbonate (PC), Nylon 6/6, Polypropylène (PP) et Polyéthylène Basse densité (LDPE)
  • Couleurs : noir, bleu, gris, rouge, transparent, blanc et jaune

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
116 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Épaisseur tête Forme de tête Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
314000 En stock
Naturel
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
79000 En stock
Naturel
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
10000885 420000 En stock
Naturel
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
0,2338 € - 0,2338 € 936 En stock
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Transparent
PC
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
0,1492 € - 0,1936 € 26228 En stock
Naturel
Nylon
1.7 mm
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
20000 En stock
Naturel
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
942000 En stock
Noir
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
0,3099 € - 0,3099 € 950 En stock
Blanc
Nylon
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
0,2539 € - 0,2668 € 98 En stock
Noir
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,119 € - 0,1393 € 949 En stock
Blanc
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1368 € - 0,1592 € 155 En stock
Blanc
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1292 € - 0,1506 € 3145 En stock
Noir
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1198 € - 0,14 € 1539 En stock
Noir
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,0862 € - 0,1008 € 2000 En stock
Blanc
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1592 € - 0,1592 € 1318 En stock
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
  • sur 6
Clip d’assemblage 19.8 mm 34.9 mm 19.1 mm Nylon Naturel

10000809


Niveaux de stock
314000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.1 - 7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    19.8 - 34.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.5 mm
  • Ø tête
    19.1 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
Clip d’assemblage 8.8 mm 12.8 mm 10.2 mm Nylon Naturel

10000847


Niveaux de stock
79000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.1 - 7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.8 - 12.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.7 mm
  • Ø tête
    10.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
Clip d’assemblage 19.8 mm 34.9 mm 10.2 mm Nylon Naturel

10000885


Niveaux de stock
420000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.1 - 7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    19.8 - 34.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.5 mm
  • Ø tête
    10.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
Clip d’assemblage 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm PC Transparent

10144275

Gamme de prix
0,2338 € - 0,2338 €

Niveaux de stock
936 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    13.0 - 20.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    13.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
Clip d’assemblage 18.0 mm 25.0 mm 20.0 mm PC Transparent

10555644


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    10.0 - 15.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    18.0 - 25.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    16.0 mm
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
Clip d’assemblage 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Naturel

10066904

Gamme de prix
0,1936 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
26228 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 - 7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.9 - 12.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Clip d’assemblage 12.7 mm 20.6 mm 10.2 mm Nylon Noir

10000878


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.1 - 7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    12.7 - 20.6 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.4 mm
  • Ø tête
    10.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
Clip d’assemblage 12.7 mm 20.6 mm 19.1 mm Nylon Naturel

10000786


Niveaux de stock
20000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.1 - 7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    12.7 - 20.6 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.4 mm
  • Ø tête
    19.1 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
Clip d’assemblage 8.8 mm 12.8 mm 19.1 mm Nylon Noir

10000779


Niveaux de stock
942000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.1 - 7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.8 - 12.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.7 mm
  • Ø tête
    19.1 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
Clip d’assemblage 19.8 mm 34.9 mm 19.1 mm Nylon Noir

10000816


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.1 - 7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    19.8 - 34.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.5 mm
  • Ø tête
    19.1 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
Clip d’assemblage 6.0 mm 7.5 mm 10.2 mm Nylon Naturel

10000823


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.1 - 7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.0 - 7.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.7 mm
  • Ø tête
    10.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
Clip d’assemblage 12.7 mm 20.6 mm 10.2 mm Nylon Naturel

10000861


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.1 - 7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    12.7 - 20.6 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.4 mm
  • Ø tête
    10.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
Clip d’assemblage 18.0 mm 25.0 mm 20.0 mm Nylon Blanc

10106808

Gamme de prix
0,3099 € - 0,3099 €

Niveaux de stock
950 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    10.0 - 15.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    18.0 - 25.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    16.0 mm
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
Clip d’assemblage 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm Nylon Noir

10106495

Gamme de prix
0,2668 € - 0,2539 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    9.0 - 13.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
Clip d’assemblage 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Nylon Blanc

10106464

Gamme de prix
0,1393 € - 0,119 €

Niveaux de stock
949 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    18.0 - 28.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    18.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
Clip d’assemblage 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm Nylon Blanc

10106501

Gamme de prix
0,1592 € - 0,1368 €

Niveaux de stock
155 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    9.0 - 13.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
Clip d’assemblage 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nylon Noir

10106518

Gamme de prix
0,1506 € - 0,1292 €

Niveaux de stock
3145 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    13.0 - 20.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    13.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
Clip d’assemblage 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm Nylon Noir

10106471

Gamme de prix
0,14 € - 0,1198 €

Niveaux de stock
1539 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.3 - 7.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.5 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
Clip d’assemblage 20.0 mm 34.0 mm 12.0 mm Nylon Blanc

10106549

Gamme de prix
0,1008 € - 0,0862 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    20.0 - 34.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    20.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
Clip d’assemblage 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm PC Transparent

10144268

Gamme de prix
0,1592 € - 0,1592 €

Niveaux de stock
1318 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    9.0 - 13.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm