Menu  Rechercher

Rivets à cliquet

En stock

Les rivets à cliquet se composent d’une attache clipsable colorée fabriquée en plastique qui requiert un assemblage à l’aide de deux rivets. Il suffit de clipser ensemble deux rivets à cliquet identiques pour créer une seule connexion prête pour votre application. Ces rivets faciles à utiliser ne nécessitent pas d’outils, comme des vis, pour leur installation.

Les rivets à cliquet peuvent être utilisés avec des bagues à clipser et des rondelles de bague à clipser, lorsque le trou de couplage compatible a un diamètre de 5,5 mm.

Lorsqu'il est utilisé en association avec une bague à clipser, le rivet est adapté aux applications très minces. Les rivets à cliquet peuvent également être utilisés avec une rondelle de bague à clipser, qui fait office de rondelle amortisseuse, pour fournir une plus grande surface de maintien.

  • Classement ignifuge UL94 V2
  • Options fendues ou non fendues disponibles
  • ‌Température d’utilisation : -40 C à 85 C
  • Matériaux: Polycarbonate (PC), Nylon 6/6, Polypropylène (PP) et Polyéthylène Basse densité (LDPE)
  • Couleurs : noir, bleu, gris, rouge, transparent, blanc et jaune

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
116 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Épaisseur tête Forme de tête Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
34.9 mm
11.1 - 19.1 mm
11.1 mm
Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
1.6 mm
15.9 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
9.5 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
1.7 mm
Lisse
15.9 mm
19.8 - 34.9 mm
6.4 - 6.4 mm
0,0719 € - 0,0887 € 990 En stock
Noir
Nylon
3.0 mm
15.9 mm
12.7 - 20.6 mm
6.4 mm
Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
9.5 mm
19.8 - 34.9 mm
11.1 - 6.4 mm
Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
1.6 mm
15.9 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 - 6.4 mm
Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon
1.6 mm
15.9 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 - 6.4 mm
Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
9.5 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
1.7 mm
Lisse
9.5 mm
12.7 - 20.6 mm
6.4 - 6.4 mm
0,0487 € - 0,0602 € 109998 En stock
Naturel
Nylon
3.0 mm
15.9 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 mm
0,0388 € - 0,0479 € 17000 En stock
Noir
Nylon 6/6
9.5 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 mm
0,119 € - 0,1393 € 949 En stock
Blanc
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,0591 € - 0,069 € 4093 En stock
Noir
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
0,0568 € - 0,0664 € 2358 En stock
Noir
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1764 € - 0,1836 € 998 En stock
Noir
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1368 € - 0,1592 € 155 En stock
Blanc
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,2539 € - 0,2668 € 98 En stock
Noir
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,0869 € - 0,1017 € 13 En stock
Blanc
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1292 € - 0,1506 € 3145 En stock
Noir
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
  • sur 6
Rivet pression 11.1 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10233153


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    11.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    11.1 - 19.1 mm
  • Longueur d'ancrage
    11.1 mm
  • Ø tête
    34.9 mm
  • Couleur
    Naturel
Clip d’assemblage 8.7 mm 12.7 mm Nylon Noir

10420133


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.8 - 12.7 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.7 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
Clip d’assemblage 0.343 in 12.7 mm (Ep Panneau) Nylon 6/6 Naturel

10412206


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.8 - 12.7 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.7 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 19.8 mm 34.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10580004


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    19.8 - 34.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.1 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Clip d’assemblage 12.7 mm 20.6 mm 15.9 mm Nylon Noir

10365793

Gamme de prix
0,0887 € - 0,0719 €

Niveaux de stock
990 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    12.7 - 20.6 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.7 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
Rivet pression 19.8 mm 34.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10541890


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    11.1 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    19.8 - 34.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.1 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Clip d’assemblage 5.5 mm 7.5 mm Nylon Noir

10423820


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.0 - 7.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.5 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
Clip d’assemblage 5.5 mm 7.5 mm Nylon Naturel

10421147


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.0 - 7.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.5 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
Clip d’assemblage 0.343 in 0.250 in 12.7 mm Nylon 6/6 Noir

10419519


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.8 - 12.7 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.7 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Couleur
    Noir
Rivet pression 12.7 mm 20.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10236246


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    12.7 - 20.6 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.7 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Clip d’assemblage 8.8 mm 12.7 mm 15.9 mm Nylon Naturel

10365786

Gamme de prix
0,0602 € - 0,0487 €

Niveaux de stock
109998 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.8 - 12.7 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.7 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
Clip d’assemblage 6.0 mm 7.5 mm 0.375 in Nylon 6/6 Noir

10365762

Gamme de prix
0,0479 € - 0,0388 €

Niveaux de stock
17000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.0 - 7.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.5 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Couleur
    Noir
Clip d’assemblage 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Nylon Blanc

10106464

Gamme de prix
0,1393 € - 0,119 €

Niveaux de stock
949 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    18.0 - 28.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    18.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
Clip d’assemblage 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nylon Noir

10106556

Gamme de prix
0,069 € - 0,0591 €

Niveaux de stock
4093 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 - 8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    13.0 - 20.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    13.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
Clip d’assemblage 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nylon Noir

10106624

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0568 €

Niveaux de stock
2358 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    13.0 - 20.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    13.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
Clip d’assemblage 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm Nylon Noir

10106587

Gamme de prix
0,1836 € - 0,1764 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.3 - 7.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.5 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
Clip d’assemblage 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm Nylon Blanc

10106501

Gamme de prix
0,1592 € - 0,1368 €

Niveaux de stock
155 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    9.0 - 13.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
Clip d’assemblage 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm Nylon Noir

10106495

Gamme de prix
0,2668 € - 0,2539 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    9.0 - 13.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
Clip d’assemblage 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm Nylon Blanc

10106594

Gamme de prix
0,1017 € - 0,0869 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.3 - 7.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.5 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
Clip d’assemblage 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nylon Noir

10106518

Gamme de prix
0,1506 € - 0,1292 €

Niveaux de stock
3145 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    13.0 - 20.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    13.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm