Menu  Rechercher

Rivet trou de serrure en Nylon

En stock

Les clips trou de serrure ont un intérieur creux en forme de trou de serrure. Cette conception permet au clip de s'escamoter plus complètement pour un assemblage facile par pression du doigt. La pointe conique du clip du rivet, en forme d'ogive, permet de le guider dans un panneau.

Ces clips offrent une bonne isolation électrique. Ils sont également résistants aux vibrations, à l'abrasion et à la corrosion, ce qui en fait une solution de fixation durable et rentable. Disponible pour tout un éventail de diamètres de trou et d'épaisseurs de panneau.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Norme d'inflammabilité : UL94–V2


Séries: SR1970

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
36 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Couleur Épaisseur panneau Ø tête Ajouter au panier
0,0568 € - 0,0702 € 459 En stock
Naturel
2.4 mm
8.7 mm
0,0589 € - 0,0727 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
7.4 mm
8.7 mm
0,0589 € - 0,0727 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
6.4 mm
8.7 mm
0,0727 € - 0,0898 € 1017 En stock
Naturel
7.1 mm
12.7 mm
0,0589 € - 0,0727 € 2825 En stock
Naturel
7.9 mm
8.7 mm
0,0568 € - 0,0702 € 2011 En stock
Naturel
6.4 mm
7.9 mm
0,0727 € - 0,0898 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
Naturel
8.7 mm
12.7 mm
0,0727 € - 0,0898 € 2899 En stock
6.4 mm
Naturel
7.9 mm
12.7 mm
0,0568 € - 0,0702 € 1982 En stock
Naturel
3.2 mm
8.7 mm
0,0687 € - 0,0848 € 27479 En stock
Naturel
3.2 mm
12.7 mm
0,0687 € - 0,0848 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
4 mm
12.7 mm
0,048 € - 0,0593 € 1032 En stock
Naturel
3.2 mm
6.4 mm
0,048 € - 0,0593 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
2.4 mm
6.4 mm
0,0688 € - 0,085 € 1178 En stock
Naturel
9.5 mm
12.7 mm
0,048 € - 0,0593 € 905 En stock
Naturel
5.6 mm
6.4 mm
0,0568 € - 0,0702 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
3.2 mm
7.9 mm
0,0568 € - 0,0702 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
4 mm
7.9 mm
0,0687 € - 0,0848 € 995 En stock
6.4 mm
Naturel
4.7 mm
12.7 mm
0,0568 € - 0,0702 € 2768 En stock
4.0 mm
Naturel
7.9 mm
7.9 mm
0,1274 € - 0,1422 € 6925 En stock
4.0 mm
Noir
8.7 mm
7.9 mm
  • sur 2
Rivet pression 2.4 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10223512

Gamme de prix
0,0702 € - 0,0568 €

Niveaux de stock
459 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau
    2.4 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Rivet pression 7.4 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10223550

Gamme de prix
0,0727 € - 0,0589 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau
    7.4 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Rivet pression 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10223567

Gamme de prix
0,0727 € - 0,0589 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Rivet pression 7.1 mm 7.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10223635

Gamme de prix
0,0898 € - 0,0727 €

Niveaux de stock
1017 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau
    7.1 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Rivet pression 7.9 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10223574

Gamme de prix
0,0727 € - 0,0589 €

Niveaux de stock
2825 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau
    7.9 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Rivet pression 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10223482

Gamme de prix
0,0702 € - 0,0568 €

Niveaux de stock
2011 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø tête
    7.9 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Rivet pression 6.4 mm 8.7 mm 8.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10223659

Gamme de prix
0,0898 € - 0,0727 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Épaisseur panneau
    8.7 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Rivet pression 6.4 mm 7.9 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10223642

Gamme de prix
0,0898 € - 0,0727 €

Niveaux de stock
2899 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Épaisseur panneau
    7.9 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Rivet pression 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10223529

Gamme de prix
0,0702 € - 0,0568 €

Niveaux de stock
1982 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Rivet pression 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10223598

Gamme de prix
0,0848 € - 0,0687 €

Niveaux de stock
27479 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Rivet pression 4.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10223604

Gamme de prix
0,0848 € - 0,0687 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau
    4 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Rivet pression 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10223383

Gamme de prix
0,0593 € - 0,048 €

Niveaux de stock
1032 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Rivet pression 2.4 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10223376

Gamme de prix
0,0593 € - 0,048 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau
    2.4 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Rivet pression 9.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10223666

Gamme de prix
0,085 € - 0,0688 €

Niveaux de stock
1178 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau
    9.5 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Rivet pression 5.6 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10223413

Gamme de prix
0,0593 € - 0,048 €

Niveaux de stock
905 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau
    5.6 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Rivet pression 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10223444

Gamme de prix
0,0702 € - 0,0568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Ø tête
    7.9 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Rivet pression 4.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10223451

Gamme de prix
0,0702 € - 0,0568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau
    4 mm
  • Ø tête
    7.9 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Rivet pression 6.4 mm 4.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10223611

Gamme de prix
0,0848 € - 0,0687 €

Niveaux de stock
995 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Épaisseur panneau
    4.7 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Rivet pression 4.0 mm 7.9 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10365342

Gamme de prix
0,0702 € - 0,0568 €

Niveaux de stock
2768 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Épaisseur panneau
    7.9 mm
  • Ø tête
    7.9 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Rivet pression 4.0 mm 0.312 in 8.7 mm Nylon 6/6 Noir

10365359

Gamme de prix
0,1422 € - 0,1274 €

Niveaux de stock
6925 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Épaisseur panneau
    8.7 mm
  • Ø tête
    7.9 mm
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2