Les clips trou de serrure ont un intérieur creux en forme de trou de serrure. Cette conception permet au clip de s'escamoter plus complètement pour un assemblage facile par pression du doigt. La pointe conique du clip du rivet, en forme d'ogive, permet de le guider dans un panneau.
Ces clips offrent une bonne isolation électrique. Ils sont également résistants aux vibrations, à l'abrasion et à la corrosion, ce qui en fait une solution de fixation durable et rentable. Disponible pour tout un éventail de diamètres de trou et d'épaisseurs de panneau.
Séries: SR1970
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Couleur | Épaisseur panneau | Ø tête | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,048 € - 0,0593 € | 3543 En stock |
|
Naturel
|
0.156 in
4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0702 € | 1796 En stock |
|
Naturel
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0702 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0702 € | 2062 En stock |
|
Naturel
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0702 € | 2731 En stock |
|
Naturel
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0687 € - 0,0848 € | 1099 En stock |
|
Naturel
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0727 € - 0,0898 € | 2996 En stock |
|
Naturel
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,048 € - 0,0593 € | 1032 En stock |
|
Naturel
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0702 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Naturel
|
0.156 in
4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0702 € | 2768 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0702 € | 1982 En stock |
|
Naturel
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,048 € - 0,0593 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Naturel
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,048 € - 0,0593 € | 905 En stock |
|
Naturel
|
0.219 in
5.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0589 € - 0,0727 € | 2996 En stock |
|
Naturel
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0687 € - 0,0848 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Naturel
|
0.156 in
4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0727 € - 0,0898 € | 2899 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0727 € - 0,0898 € | 806 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,048 € - 0,0593 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Naturel
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0702 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Naturel
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0702 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer