Menu  Rechercher

Ressorts à disque

En stock

Les ressorts à disque conviennent parfaitement aux applications exigeant des charges très élevées dans les petits espaces, ainsi qu'aux applications délicates. Les ressorts à disque sont souvent utilisés pour résoudre les problèmes de vibration, de dilatation thermique, de détente et de desserrage de boulons.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
128 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur en charge Hauteur du bras Matière Diamètre intérieur Ajouter au panier
0,8841 € - 0,9823 € Demander le délai de livraison ici
3.4 mm
4.7 mm
Chrome-vanadium
25.5 mm
0,5408 € - 0,6009 € Demander le délai de livraison ici
2.9 mm
4.1 mm
Chrome-vanadium
18.3 mm
0,8377 € - 0,9308 € Demander le délai de livraison ici
3.3 mm
4.3 mm
Chrome-vanadium
28.5 mm
0,5071 € - 0,5635 € Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
3.6 mm
Chrome-vanadium
22.4 mm
0,5732 € - 0,6369 € Demander le délai de livraison ici
2.9 mm
3.9 mm
Chrome-vanadium
25.4 mm
1,0363 € - 1,1514 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
5.0 mm
Chrome-vanadium
30.5 mm
1,4779 € - 1,6421 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
4.3 mm
Chrome-vanadium
20.5 mm
1,6555 € - 1,8394 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
4.7 mm
Chrome-vanadium
25.5 mm
  • sur 7
Ressort à disque SAE 25.5 mm 60.0 mm

10443767

Gamme de prix
0,9823 € - 0,8841 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    25.5 mm
  • Diamètre extérieur
    60.0 mm
  • Hauteur du bras
    4.7 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    9998.00 N
Ressort à disque SAE 18.3 mm 50.0 mm

10443613

Gamme de prix
0,6009 € - 0,5408 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    18.3 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Hauteur du bras
    4.1 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    7905.00 N
Ressort à disque SAE 28.5 mm 56.0 mm

10443712

Gamme de prix
0,9308 € - 0,8377 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    28.5 mm
  • Diamètre extérieur
    56.0 mm
  • Hauteur du bras
    4.3 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    9675.00 N
Ressort à disque SAE 22.4 mm 50.0 mm

10443644

Gamme de prix
0,5635 € - 0,5071 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    22.4 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Hauteur du bras
    3.6 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    4437.00 N
Ressort à disque SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443682

Gamme de prix
0,6369 € - 0,5732 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    25.4 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Hauteur du bras
    3.9 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    7700.00 N
Ressort à disque SAE 30.5 mm 60.0 mm

10443798

Gamme de prix
1,1514 € - 1,0363 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    30.5 mm
  • Diamètre extérieur
    60.0 mm
  • Hauteur du bras
    5.0 mm
  • Épaisseur
    3.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    15422.00 N
Ressort à disque SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443736

Gamme de prix
1,6421 € - 1,4779 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    20.5 mm
  • Diamètre extérieur
    60.0 mm
  • Hauteur du bras
    4.3 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    6200.00 N
Ressort à disque SAE 25.5 mm 60.0 mm

10443750

Gamme de prix
1,8394 € - 1,6555 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    25.5 mm
  • Diamètre extérieur
    60.0 mm
  • Hauteur du bras
    4.7 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    6936.00 N