Menu  Rechercher

Ressorts à disque

En stock

Les ressorts à disque conviennent parfaitement aux applications exigeant des charges très élevées dans les petits espaces, ainsi qu'aux applications délicates. Les ressorts à disque sont souvent utilisés pour résoudre les problèmes de vibration, de dilatation thermique, de détente et de desserrage de boulons.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
128 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur en charge Hauteur du bras Matière Diamètre intérieur Ajouter au panier
0,8841 € - 0,9823 € Demander le délai de livraison ici
3.4 mm
4.7 mm
Chrome-vanadium
30.5 mm
0,4739 € - 0,5266 € Demander le délai de livraison ici
2.8 mm
3.5 mm
Chrome-vanadium
22.4 mm
0,624 € - 0,6933 € Demander le délai de livraison ici
3.4 mm
4.4 mm
Chrome-vanadium
18.3 mm
0,5732 € - 0,6369 € Demander le délai de livraison ici
2.9 mm
3.9 mm
Chrome-vanadium
22.4 mm
0,397 € - 0,4411 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
2.3 mm
Chrome-vanadium
18.3 mm
0,3537 € - 0,393 € Demander le délai de livraison ici
2.7 mm
3.5 mm
Chrome-vanadium
20.4 mm
0,8752 € - 0,9724 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
3.3 mm
Chrome-vanadium
18.3 mm
0,5071 € - 0,5635 € Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
3.5 mm
Chrome-vanadium
20.4 mm
0,3639 € - 0,4044 € Demander le délai de livraison ici
1.7 mm
2.9 mm
Chrome-vanadium
25.4 mm
0,1681 € - 0,1867 € Demander le délai de livraison ici
1.7 mm
2.3 mm
Chrome-vanadium
10.2 mm
0,0601 € - 0,0668 € Demander le délai de livraison ici
1.1 mm
1.8 mm
Acier au carbone
14.2 mm
0,3143 € - 0,3492 € Demander le délai de livraison ici
1.7 mm
2.4 mm
Chrome-vanadium
12.2 mm
0,3308 € - 0,3675 € Demander le délai de livraison ici
2.3 mm
3.1 mm
Chrome-vanadium
14.2 mm
0,1224 € - 0,136 € Demander le délai de livraison ici
1.3 mm
2.3 mm
Acier au carbone
20.4 mm
0,4055 € - 0,4506 € Demander le délai de livraison ici
2.1 mm
3.1 mm
Chrome-vanadium
22.4 mm
0,2756 € - 0,3062 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
2.7 mm
Chrome-vanadium
14.2 mm
0,5408 € - 0,6009 € Demander le délai de livraison ici
2.9 mm
4.1 mm
Chrome-vanadium
18.3 mm
0,3042 € - 0,338 € Demander le délai de livraison ici
2.3 mm
3.1 mm
Chrome-vanadium
20.4 mm
0,8009 € - 0,8899 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
4.3 mm
Chrome-vanadium
30.5 mm
1,4779 € - 1,6421 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
4.3 mm
Chrome-vanadium
20.5 mm
  • sur 7
Ressort à disque SAE 30.5 mm 60.0 mm

10443781

Gamme de prix
0,9823 € - 0,8841 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    30.5 mm
  • Diamètre extérieur
    60.0 mm
  • Hauteur du bras
    4.7 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    11237.00 N
Ressort à disque SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443590

Gamme de prix
0,5266 € - 0,4739 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    22.4 mm
  • Diamètre extérieur
    45.0 mm
  • Hauteur du bras
    3.5 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    6562.00 N
Ressort à disque SAE 18.3 mm 50.0 mm

10422328

Gamme de prix
0,6933 € - 0,624 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    18.3 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Hauteur du bras
    4.4 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    11617.00 N
Ressort à disque SAE 22.4 mm 50.0 mm

10443651

Gamme de prix
0,6369 € - 0,5732 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    22.4 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Hauteur du bras
    3.9 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    7230.00 N
Ressort à disque SAE 18.3 mm 36.0 mm

10437407

Gamme de prix
0,4411 € - 0,397 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    18.3 mm
  • Diamètre extérieur
    36.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.3 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Charge en déviation minimale
    1445.00 N
Ressort à disque SAE 20.4 mm 40.0 mm

10443569

Gamme de prix
0,393 € - 0,3537 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    20.4 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Hauteur du bras
    3.5 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    7977.00 N
Ressort à disque SAE 18.3 mm 50.0 mm

10424575

Gamme de prix
0,9724 € - 0,8752 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    18.3 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Hauteur du bras
    3.3 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    2212.00 N
Ressort à disque SAE 20.4 mm 50.0 mm

10443620

Gamme de prix
0,5635 € - 0,5071 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    20.4 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Hauteur du bras
    3.5 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    3983.00 N
Ressort à disque SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443668

Gamme de prix
0,4044 € - 0,3639 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    25.4 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.9 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Charge en déviation minimale
    1318.00 N
Ressort à disque SAE 10.2 mm 28.0 mm

10443330

Gamme de prix
0,1867 € - 0,1681 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    28.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.3 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    2313.00 N
Rondelle Grower 14.2 mm 28.0 mm Acier au carbone

10640630

Gamme de prix
0,0668 € - 0,0601 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    14.2 mm
  • Diamètre extérieur
    28.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.8 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    681.00 N
Ressort à disque SAE 12.2 mm 32.0 mm

10443392

Gamme de prix
0,3492 € - 0,3143 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.2 mm
  • Diamètre extérieur
    32.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.4 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    2284.00 N
Ressort à disque SAE 14.2 mm 40.0 mm

10437384

Gamme de prix
0,3675 € - 0,3308 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    14.2 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Hauteur du bras
    3.1 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    4052.00 N
Ressort à disque DIN 20.4 mm 40.0 mm

10443545

Gamme de prix
0,136 € - 0,1224 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    20.4 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.3 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    864.00 N
Ressort à disque SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443583

Gamme de prix
0,4506 € - 0,4055 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    22.4 mm
  • Diamètre extérieur
    45.0 mm
  • Hauteur du bras
    3.1 mm
  • Épaisseur
    1.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    3098.00 N
Ressort à disque SAE 14.2 mm 40.0 mm

10437391

Gamme de prix
0,3062 € - 0,2756 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    14.2 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.7 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Charge en déviation minimale
    1513.00 N
Ressort à disque SAE 18.3 mm 50.0 mm

10443613

Gamme de prix
0,6009 € - 0,5408 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    18.3 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Hauteur du bras
    4.1 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    7905.00 N
Ressort à disque SAE 20.4 mm 40.0 mm

10437346

Gamme de prix
0,338 € - 0,3042 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    20.4 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Hauteur du bras
    3.1 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    4844.00 N
Ressort à disque SAE 30.5 mm 60.0 mm

10443774

Gamme de prix
0,8899 € - 0,8009 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    30.5 mm
  • Diamètre extérieur
    60.0 mm
  • Hauteur du bras
    4.3 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    7087.00 N
Ressort à disque SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443736

Gamme de prix
1,6421 € - 1,4779 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    20.5 mm
  • Diamètre extérieur
    60.0 mm
  • Hauteur du bras
    4.3 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    6200.00 N