Les ressorts à disque conviennent parfaitement aux applications exigeant des charges très élevées dans les petits espaces, ainsi qu'aux applications délicates. Les ressorts à disque sont souvent utilisés pour résoudre les problèmes de vibration, de dilatation thermique, de détente et de desserrage de boulons.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur en charge | Hauteur du bras | Matière | Diamètre intérieur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0341 € - 0,0379 € | 9193 En stock |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Acier au carbone
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0778 € - 0,0865 € | Demander le délai de livraison ici |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Acier au carbone
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,0378 € - 0,042 € | Demander le délai de livraison ici |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acier au carbone
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0337 € - 0,0374 € | Demander le délai de livraison ici |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Acier au carbone
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,0356 € - 0,0396 € | Demander le délai de livraison ici |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Acier au carbone
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,0352 € - 0,0391 € | Demander le délai de livraison ici |
0.031 in
0.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Acier au carbone
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0493 € - 0,0547 € | Demander le délai de livraison ici |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,0575 € | Demander le délai de livraison ici |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Acier au carbone
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0432 € - 0,048 € | Demander le délai de livraison ici |
0.031 in
0.8 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acier au carbone
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,0483 € - 0,0536 € | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0606 € - 0,0673 € | Demander le délai de livraison ici |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Acier au carbone
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0638 € - 0,0709 € | Demander le délai de livraison ici |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Acier au carbone
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,1439 € - 0,1599 € | Demander le délai de livraison ici |
0.055 in
1.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,0411 € - 0,0457 € | Demander le délai de livraison ici |
0.035 in
0.9 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0486 € - 0,054 € | Demander le délai de livraison ici |
0.043 in
1.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acier au carbone
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 0,0443 € - 0,0492 € | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0465 € - 0,0517 € | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Acier au carbone
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0376 € - 0,0418 € | Demander le délai de livraison ici |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acier au carbone
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,0575 € | Demander le délai de livraison ici |
0.043 in
1.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Acier au carbone
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,1598 € - 0,1776 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer