Menu  Rechercher

Ressorts à disque

En stock

Les ressorts à disque conviennent parfaitement aux applications exigeant des charges très élevées dans les petits espaces, ainsi qu'aux applications délicates. Les ressorts à disque sont souvent utilisés pour résoudre les problèmes de vibration, de dilatation thermique, de détente et de desserrage de boulons.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
128 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur en charge Hauteur du bras Matière Diamètre intérieur Ajouter au panier
0,1439 € - 0,1599 € Demander le délai de livraison ici
1.4 mm
2.0 mm
Chrome-vanadium
12.2 mm
0,159 € - 0,1766 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
2.1 mm
Chrome-vanadium
10.2 mm
0,174 € - 0,1934 € Demander le délai de livraison ici
1.7 mm
2.3 mm
Chrome-vanadium
12.2 mm
0,1642 € - 0,1824 € Demander le délai de livraison ici
1.7 mm
2.2 mm
Chrome-vanadium
14.2 mm
0,3749 € - 0,4165 € Demander le délai de livraison ici
1.7 mm
2.4 mm
Chrome-vanadium
16.3 mm
0,1406 € - 0,1562 € Demander le délai de livraison ici
1.4 mm
1.9 mm
Chrome-vanadium
12.2 mm
0,0561 € - 0,0623 € Demander le délai de livraison ici
1.1 mm
1.6 mm
Acier au carbone
12.2 mm
0,0637 € - 0,0708 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
1.8 mm
Acier au carbone
10.2 mm
0,0681 € - 0,0757 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
2.0 mm
Acier au carbone
12.2 mm
0,4409 € - 0,4899 € Demander le délai de livraison ici
2.2 mm
2.8 mm
Chrome-vanadium
16.3 mm
0,3895 € - 0,4328 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
2.4 mm
Chrome-vanadium
14.3 mm
0,173 € - 0,1922 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
2.1 mm
Acier au carbone
18.3 mm
0,5565 € - 0,6184 € Demander le délai de livraison ici
1.8 mm
2.8 mm
Chrome-vanadium
14.2 mm
0,0465 € - 0,0517 € Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
1.5 mm
Acier au carbone
8.2 mm
0,0518 € - 0,0575 € Demander le délai de livraison ici
1.1 mm
1.7 mm
Acier au carbone
10.2 mm
0,1598 € - 0,1776 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
2.0 mm
Chrome-vanadium
12.2 mm
0,0632 € - 0,0703 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
1.8 mm
Acier au carbone
12.2 mm
0,0681 € - 0,0757 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
1.8 mm
Acier au carbone
14.2 mm
0,1428 € - 0,1586 € Demander le délai de livraison ici
1.1 mm
1.9 mm
Acier au carbone
16.3 mm
0,0421 € - 0,0468 € Demander le délai de livraison ici
0.7 mm
1.2 mm
Acier au carbone
10.2 mm
  • sur 7
Ressort à disque SAE 12.2 mm 25.0 mm

10437339

Gamme de prix
0,1599 € - 0,1439 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.2 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.0 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Charge en déviation minimale
    1882.00 N
Ressort à disque SAE 10.2 mm 28.0 mm

10443323

Gamme de prix
0,1766 € - 0,159 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    28.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.1 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Charge en déviation minimale
    1575.00 N
Ressort à disque SAE 12.2 mm 28.0 mm

10443354

Gamme de prix
0,1934 € - 0,174 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.2 mm
  • Diamètre extérieur
    28.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.3 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    2614.00 N
Ressort à disque SAE 14.2 mm 28.0 mm

10443385

Gamme de prix
0,1824 € - 0,1642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    14.2 mm
  • Diamètre extérieur
    28.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.2 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    2423.00 N
Ressort à disque SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443422

Gamme de prix
0,4165 € - 0,3749 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    16.3 mm
  • Diamètre extérieur
    32.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.4 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    2744.00 N
Ressort à disque SAE 12.2 mm 23.0 mm

10443262

Gamme de prix
0,1562 € - 0,1406 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.2 mm
  • Diamètre extérieur
    23.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.9 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Charge en déviation minimale
    1981.00 N
Ressort à disque DIN 12.2 mm 25.0 mm

10443286

Gamme de prix
0,0623 € - 0,0561 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.2 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.6 mm
  • Épaisseur
    0.9 mm
  • Charge en déviation minimale
    738.00 N
Rondelle Grower 10.2 mm 28.0 mm Acier au carbone

10632161

Gamme de prix
0,0708 € - 0,0637 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    28.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.8 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    562.00 N
Ressort à disque DIN 12.2 mm 28.0 mm

10443347

Gamme de prix
0,0757 € - 0,0681 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.2 mm
  • Diamètre extérieur
    28.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    1077.00 N
Ressort à disque SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443446

Gamme de prix
0,4899 € - 0,4409 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    16.3 mm
  • Diamètre extérieur
    32.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.8 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    5245.00 N
Ressort à disque SAE 14.3 mm 34.0 mm

10443477

Gamme de prix
0,4328 € - 0,3895 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    14.3 mm
  • Diamètre extérieur
    34.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.4 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Charge en déviation minimale
    1690.00 N
Ressort à disque DIN 18.3 mm 36.0 mm

10443491

Gamme de prix
0,1922 € - 0,173 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    18.3 mm
  • Diamètre extérieur
    36.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.1 mm
  • Épaisseur
    0.9 mm
  • Charge en déviation minimale
    707.00 N
Ressort à disque SAE 14.2 mm 40.0 mm

10443514

Gamme de prix
0,6184 € - 0,5565 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    14.2 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.8 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    2163.00 N
Ressort à disque DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443194

Gamme de prix
0,0517 € - 0,0465 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    23.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.5 mm
  • Épaisseur
    0.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    462.00 N
Ressort à disque DIN 10.2 mm 23.0 mm

10443231

Gamme de prix
0,0575 € - 0,0518 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    23.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.7 mm
  • Épaisseur
    0.9 mm
  • Charge en déviation minimale
    899.00 N
Ressort à disque SAE 12.2 mm 23.0 mm

10443279

Gamme de prix
0,1776 € - 0,1598 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.2 mm
  • Diamètre extérieur
    23.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    2801.00 N
Ressort à disque DIN 12.2 mm 25.0 mm

10443293

Gamme de prix
0,0703 € - 0,0632 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.2 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.8 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    1155.00 N
Ressort à disque DIN 14.2 mm 28.0 mm

10443361

Gamme de prix
0,0757 € - 0,0681 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    14.2 mm
  • Diamètre extérieur
    28.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.8 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    937.00 N
Ressort à disque DIN 16.3 mm 32.0 mm

10443408

Gamme de prix
0,1586 € - 0,1428 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    16.3 mm
  • Diamètre extérieur
    32.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.9 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    584.00 N
Ressort à disque DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443101

Gamme de prix
0,0468 € - 0,0421 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.2 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    216.00 N