Menu  Rechercher

Rails linéaires miniatures

En cours de production

Ces rails linéaires miniatures sont utilisés pour diriger et supporter des charges mobiles. Ils apportent un mouvement linéaire lisse et précis dans les petits systèmes. Ils se composent d'un rail d'assise, d'un bloc coulissant et d'une série de pièces roulantes. Le rail de base est fixé au cadre de la machine et le bloc coulissant coulisse le long de celui-ci. Les composants roulants, généralement des roulements à billes, supportent le poids et atténuent le frottement entre le bloc coulissant et le rail de base.

Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure. Étant donné qu'il s'agit d'un système précis, il doit être monté sur des surfaces préparées avec précision.

Les chariots sont livrés montés sur des blocs factices. Rapprochez le chariot des rails et enlevez-le du bloc et placez-le sur le rail pour l'installer. Ils sont souvent plus petits et plus légers que les rails linéaires classiques, ce qui les rend excellents pour les applications requérant un espace et un poids restreints, comme les applications scientifiques, les équipements médicaux ou la fabrication de semi-conducteurs.

  • Ils sont plus petits et plus légers que les rails linéaires classiques, ce qui les rend excellents pour les applications requérant un espace et un poids restreint.
  • Il doit être monté sur des surfaces préparées avec précision.
  • Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
Matière: Acier inoxydable Séries: SRL1012, SRL1010

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
494 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Pour vis l2 Type de rail w1 h1 l3 l1 Ajouter au panier
161,6439 € - 202,0575 € Demander le délai de livraison ici
M3
25.0
Largeur standard
12.0
7.5
10.0
895.0
152,8296 € - 191,0319 € Demander le délai de livraison ici
M3
25.0
Largeur standard
12.0
7.5
10.0
845.0
143,8522 € - 179,8127 € Demander le délai de livraison ici
M3
25.0
Largeur standard
12.0
7.5
10.0
795.0
157,2113 € - 196,5141 € Demander le délai de livraison ici
M3
25.0
Largeur standard
12.0
7.5
10.0
870.0
148,4173 € - 185,5191 € Demander le délai de livraison ici
M3
25.0
Largeur standard
12.0
7.5
10.0
820.0
16,3855 € - 20,4819 € Demander le délai de livraison ici
M3
40.0
Largeur standard
15.0
9.5
15.0
70.0
67,2743 € - 84,098 € Demander le délai de livraison ici
M3
40.0
Largeur standard
15.0
9.5
15.0
310.0
75,5486 € - 94,4307 € Demander le délai de livraison ici
M3
40.0
Largeur standard
15.0
9.5
15.0
350.0
81,9989 € - 102,5012 € Demander le délai de livraison ici
M3
25.0
Largeur standard
12.0
7.5
10.0
445.0
95,3682 € - 119,2128 € Demander le délai de livraison ici
M3
25.0
Largeur standard
12.0
7.5
10.0
520.0
50,7258 € - 63,4123 € Demander le délai de livraison ici
M3
40.0
Largeur standard
15.0
9.5
15.0
230.0
92,3825 € - 115,4832 € Demander le délai de livraison ici
M3
40.0
Largeur standard
15.0
9.5
15.0
430.0
170,4583 € - 213,0729 € Demander le délai de livraison ici
M3
25.0
Largeur standard
12.0
7.5
10.0
945.0
109,0533 € - 136,3116 € Demander le délai de livraison ici
M3
40.0
Largeur standard
15.0
9.5
15.0
510.0
84,1082 € - 105,1404 € Demander le délai de livraison ici
M3
40.0
Largeur standard
15.0
9.5
15.0
390.0
142,1097 € - 177,632 € Demander le délai de livraison ici
M3
40.0
Largeur standard
15.0
9.5
15.0
670.0
73,1642 € - 91,4552 € Demander le délai de livraison ici
M3
25.0
Largeur standard
12.0
7.5
10.0
395.0
68,7825 € - 85,9832 € Demander le délai de livraison ici
M3
25.0
Largeur standard
12.0
7.5
10.0
370.0
64,0339 € - 80,0424 € Demander le délai de livraison ici
M3
25.0
Largeur standard
12.0
7.5
10.0
345.0
121,8112 € - 152,2691 € Demander le délai de livraison ici
M3
25.0
Largeur standard
12.0
7.5
10.0
670.0
  • sur 25
Rail linéaire miniature 12.0 895.0 Acier inoxydable

20160814

Gamme de prix
202,0575 € - 161,6439 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    895.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Rail linéaire miniature 12.0 845.0 Acier inoxydable

20160791

Gamme de prix
191,0319 € - 152,8296 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    845.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Rail linéaire miniature 12.0 795.0 Acier inoxydable

20160777

Gamme de prix
179,8127 € - 143,8522 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    795.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Rail linéaire miniature 12.0 870.0 Acier inoxydable

20160807

Gamme de prix
196,5141 € - 157,2113 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    870.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Rail linéaire miniature 12.0 820.0 Acier inoxydable

20160784

Gamme de prix
185,5191 € - 148,4173 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    820.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Rail linéaire miniature 15.0 70.0 Acier inoxydable

20160869

Gamme de prix
20,4819 € - 16,3855 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    70.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Rail linéaire miniature 15.0 310.0 Acier inoxydable

20160920

Gamme de prix
84,098 € - 67,2743 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    310.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Rail linéaire miniature 15.0 350.0 Acier inoxydable

20160937

Gamme de prix
94,4307 € - 75,5486 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    350.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Rail linéaire miniature 12.0 445.0 Acier inoxydable

20160630

Gamme de prix
102,5012 € - 81,9989 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    445.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Rail linéaire miniature 12.0 520.0 Acier inoxydable

20160661

Gamme de prix
119,2128 € - 95,3682 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    520.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Rail linéaire miniature 15.0 230.0 Acier inoxydable

20160906

Gamme de prix
63,4123 € - 50,7258 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    230.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Rail linéaire miniature 15.0 430.0 Acier inoxydable

20160951

Gamme de prix
115,4832 € - 92,3825 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    430.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Rail linéaire miniature 12.0 945.0 Acier inoxydable

20160838

Gamme de prix
213,0729 € - 170,4583 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    945.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Rail linéaire miniature 15.0 510.0 Acier inoxydable

20160975

Gamme de prix
136,3116 € - 109,0533 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    510.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Rail linéaire miniature 15.0 390.0 Acier inoxydable

20160944

Gamme de prix
105,1404 € - 84,1082 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    390.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Rail linéaire miniature 15.0 670.0 Acier inoxydable

20161019

Gamme de prix
177,632 € - 142,1097 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    670.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Rail linéaire miniature 12.0 395.0 Acier inoxydable

20160616

Gamme de prix
91,4552 € - 73,1642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    395.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Rail linéaire miniature 12.0 370.0 Acier inoxydable

20160609

Gamme de prix
85,9832 € - 68,7825 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    370.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Rail linéaire miniature 12.0 345.0 Acier inoxydable

20160593

Gamme de prix
80,0424 € - 64,0339 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    345.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Rail linéaire miniature 12.0 670.0 Acier inoxydable

20160722

Gamme de prix
152,2691 € - 121,8112 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    670.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5