Menu  Rechercher

Rails linéaires miniatures

En cours de production

Ces rails linéaires miniatures sont utilisés pour diriger et supporter des charges mobiles. Ils apportent un mouvement linéaire lisse et précis dans les petits systèmes. Ils se composent d'un rail d'assise, d'un bloc coulissant et d'une série de pièces roulantes. Le rail de base est fixé au cadre de la machine et le bloc coulissant coulisse le long de celui-ci. Les composants roulants, généralement des roulements à billes, supportent le poids et atténuent le frottement entre le bloc coulissant et le rail de base.

Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure. Étant donné qu'il s'agit d'un système précis, il doit être monté sur des surfaces préparées avec précision.

Les chariots sont livrés montés sur des blocs factices. Rapprochez le chariot des rails et enlevez-le du bloc et placez-le sur le rail pour l'installer. Ils sont souvent plus petits et plus légers que les rails linéaires classiques, ce qui les rend excellents pour les applications requérant un espace et un poids restreints, comme les applications scientifiques, les équipements médicaux ou la fabrication de semi-conducteurs.

  • Ils sont plus petits et plus légers que les rails linéaires classiques, ce qui les rend excellents pour les applications requérant un espace et un poids restreint.
  • Il doit être monté sur des surfaces préparées avec précision.
  • Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
Matière: Acier inoxydable Séries: SRL1012, SRL1010

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
494 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Pour vis l2 Type de rail w1 h1 l3 l1 Ajouter au panier
51,5817 € - 64,4721 € Demander le délai de livraison ici
M1.6
10.0
Largeur standard
3.0
2.6
2.5
125.0
172,323 € - 215,4064 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
14.0
5.2
10.0
770.0
133,1833 € - 166,474 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
14.0
5.2
10.0
590.0
76,3536 € - 95,4395 € Demander le délai de livraison ici
M1.6
10.0
Largeur standard
3.0
2.6
2.5
185.0
185,5395 € - 231,9244 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
14.0
5.2
10.0
830.0
80,45 € - 100,5651 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
14.0
5.2
10.0
350.0
218,2086 € - 272,7557 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
14.0
5.2
10.0
980.0
60,8954 € - 76,1193 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
14.0
5.2
10.0
260.0
54,3534 € - 67,9367 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
14.0
5.2
10.0
230.0
100,3715 € - 125,4592 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
14.0
5.2
10.0
440.0
106,9134 € - 133,6418 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
14.0
5.2
10.0
470.0
159,3002 € - 199,1227 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
14.0
5.2
10.0
710.0
93,8499 € - 117,3174 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
14.0
5.2
10.0
410.0
152,7684 € - 190,9606 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
14.0
5.2
10.0
680.0
153,0741 € - 191,3376 € Demander le délai de livraison ici
M2
15.0
Largeur standard
5.0
3.5
5.0
385.0
16,09 € - 20,115 € Demander le délai de livraison ici
M2
15.0
Largeur standard
5.0
3.5
5.0
40.0
64,0849 € - 80,1035 € Demander le délai de livraison ici
M2
15.0
Largeur standard
5.0
3.5
5.0
160.0
75,7422 € - 94,6752 € Demander le délai de livraison ici
M2
15.0
Largeur standard
5.0
3.5
5.0
190.0
100,3205 € - 125,3981 € Demander le délai de livraison ici
M2
15.0
Largeur standard
5.0
3.5
5.0
250.0
117,8065 € - 147,2556 € Demander le délai de livraison ici
M2
15.0
Largeur standard
5.0
3.5
5.0
295.0
  • sur 25
Rail linéaire miniature 3.0 125.0 Acier inoxydable

20174842

Gamme de prix
64,4721 € - 51,5817 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    125.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Rail linéaire miniature 14.0 770.0 Acier inoxydable

20174668

Gamme de prix
215,4064 € - 172,323 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    770.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Rail linéaire miniature 14.0 590.0 Acier inoxydable

20174606

Gamme de prix
166,474 € - 133,1833 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    590.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Rail linéaire miniature 3.0 185.0 Acier inoxydable

20174897

Gamme de prix
95,4395 € - 76,3536 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    185.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Rail linéaire miniature 14.0 830.0 Acier inoxydable

20174682

Gamme de prix
231,9244 € - 185,5395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    830.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Rail linéaire miniature 14.0 350.0 Acier inoxydable

20174521

Gamme de prix
100,5651 € - 80,45 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    350.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Rail linéaire miniature 14.0 980.0 Acier inoxydable

20174736

Gamme de prix
272,7557 € - 218,2086 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    980.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Rail linéaire miniature 14.0 260.0 Acier inoxydable

20174507

Gamme de prix
76,1193 € - 60,8954 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    260.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Rail linéaire miniature 14.0 230.0 Acier inoxydable

20174491

Gamme de prix
67,9367 € - 54,3534 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    230.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Rail linéaire miniature 14.0 440.0 Acier inoxydable

20174552

Gamme de prix
125,4592 € - 100,3715 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    440.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Rail linéaire miniature 14.0 470.0 Acier inoxydable

20174569

Gamme de prix
133,6418 € - 106,9134 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    470.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Rail linéaire miniature 14.0 710.0 Acier inoxydable

20174644

Gamme de prix
199,1227 € - 159,3002 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    710.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Rail linéaire miniature 14.0 410.0 Acier inoxydable

20174545

Gamme de prix
117,3174 € - 93,8499 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    410.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Rail linéaire miniature 14.0 680.0 Acier inoxydable

20174637

Gamme de prix
190,9606 € - 152,7684 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    680.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Rail linéaire miniature 5.0 385.0 Acier inoxydable

20173425

Gamme de prix
191,3376 € - 153,0741 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    385.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Rail linéaire miniature 5.0 40.0 Acier inoxydable

20173203

Gamme de prix
20,115 € - 16,09 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    40.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Rail linéaire miniature 5.0 160.0 Acier inoxydable

20173289

Gamme de prix
80,1035 € - 64,0849 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    160.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Rail linéaire miniature 5.0 190.0 Acier inoxydable

20173302

Gamme de prix
94,6752 € - 75,7422 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    190.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Rail linéaire miniature 5.0 250.0 Acier inoxydable

20173333

Gamme de prix
125,3981 € - 100,3205 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    250.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Rail linéaire miniature 5.0 295.0 Acier inoxydable

20173364

Gamme de prix
147,2556 € - 117,8065 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    295.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5