Menu  Rechercher

Rails de support d'arbre

En cours de production

Ces rails de support d'arbre sont utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires. Ils sont fréquemment utilisés avec des paliers linéaires pour fournir un système de faible frottement pleinement pris en charge.

Il est livré avec un arbre en acier trempé et des trous d'installation pour montage et étayage sur sa longueur totale. Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.

L'arbre est pré-installé sur le rail de support d'arbre. Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, ce qui lui permet de tolérer de hauts charges d'applications et un mouvement répété. Il est couramment utilisé dans l'industrie, l'automobile, les dispositifs médicaux et la fabrication électronique.

  • Utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires.
  • Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.
  • Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, tolérant de hauts charges d'applications et un mouvement répété.
Matière: Aluminium, Acier inoxydable, Acier Séries: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
499 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Matière Type de rail d3 d2 d1 tol. h6 l2 Ajouter au panier
953,0493 € - 1.121,2326 € Demander le délai de livraison ici
900.0
Acier
Arbre et support
M16x60
13.5
80.0
300.0
2.543,9429 € - 2.992,8783 € Demander le délai de livraison ici
240.0
Acier
Arbre et support
M16x60
13.5
80.0
300.0
3.806,5899 € - 4.478,3368 € Demander le délai de livraison ici
360.0
Acier
Arbre et support
M16x60
13.5
80.0
300.0
1.567,5201 € - 1.741,6917 € Demander le délai de livraison ici
3900.0
Acier
Arbre et support
M12x45
11.0
50.0
300.0
3.066,3839 € - 3.607,5153 € Demander le délai de livraison ici
4200.0
Acier
Arbre et support
M14x50
11.0
60.0
300.0
2.413,2444 € - 2.839,1074 € Demander le délai de livraison ici
3300.0
Acier
Arbre et support
M14x50
11.0
60.0
300.0
3.937,2469 € - 4.632,0557 € Demander le délai de livraison ici
5400.0
Acier
Arbre et support
M14x50
11.0
60.0
300.0
1.277,7032 € - 1.503,1833 € Demander le délai de livraison ici
1200.0
Acier
Arbre et support
M16x60
13.5
80.0
300.0
1.593,3961 € - 1.874,5843 € Demander le délai de livraison ici
1500.0
Acier
Arbre et support
M16x60
13.5
80.0
300.0
2.284,7057 € - 2.538,5621 € Demander le délai de livraison ici
5700.0
Acier
Arbre et support
M12x45
11.0
50.0
300.0
2.165,18 € - 2.405,7516 € Demander le délai de livraison ici
5400.0
Acier
Arbre et support
M12x45
11.0
50.0
300.0
2.859,6358 € - 3.364,2793 € Demander le délai de livraison ici
2700.0
Acier
Arbre et support
M16x60
13.5
80.0
300.0
1.103,5389 € - 1.298,2835 € Demander le délai de livraison ici
1500.0
Acier
Arbre et support
M14x50
11.0
60.0
300.0
3.284,097 € - 3.863,6478 € Demander le délai de livraison ici
4500.0
Acier
Arbre et support
M14x50
11.0
60.0
300.0
686,8654 € - 915,8136 € Demander le délai de livraison ici
2880.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
1.092,4285 € - 1.213,8129 € Demander le délai de livraison ici
3840.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
1.260,0718 € - 1.400,0844 € Demander le délai de livraison ici
4440.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
1.226,5432 € - 1.362,828 € Demander le délai de livraison ici
4320.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
1.427,7256 € - 1.586,356 € Demander le délai de livraison ici
5040.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
1.595,369 € - 1.772,6276 € Demander le délai de livraison ici
5640.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
  • sur 25
Rail support d’arbre 80.0 M16x60 900.0 Acier

20270087

Gamme de prix
1.121,2326 € - 953,0493 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    80.0
  • d2
    13.5
  • d3
    M16x60
  • l1
    900.0
Rail support d’arbre 80.0 M16x60 240.0 Acier

20270131

Gamme de prix
2.992,8783 € - 2.543,9429 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    80.0
  • d2
    13.5
  • d3
    M16x60
  • l1
    240.0
Rail support d’arbre 80.0 M16x60 360.0 Acier

20270179

Gamme de prix
4.478,3368 € - 3.806,5899 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    80.0
  • d2
    13.5
  • d3
    M16x60
  • l1
    360.0
Rail support d’arbre 50.0 M12x45 3900.0 Acier

20269807

Gamme de prix
1.741,6917 € - 1.567,5201 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    3900.0
Rail support d’arbre 60.0 M14x50 4200.0 Acier

20270001

Gamme de prix
3.607,5153 € - 3.066,3839 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    4200.0
Rail support d’arbre 60.0 M14x50 3300.0 Acier

20269975

Gamme de prix
2.839,1074 € - 2.413,2444 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    3300.0
Rail support d’arbre 60.0 M14x50 5400.0 Acier

20270049

Gamme de prix
4.632,0557 € - 3.937,2469 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    5400.0
Rail support d’arbre 80.0 M16x60 1200.0 Acier

20270094

Gamme de prix
1.503,1833 € - 1.277,7032 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    80.0
  • d2
    13.5
  • d3
    M16x60
  • l1
    1200.0
Rail support d’arbre 80.0 M16x60 1500.0 Acier

20270100

Gamme de prix
1.874,5843 € - 1.593,3961 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    80.0
  • d2
    13.5
  • d3
    M16x60
  • l1
    1500.0
Rail support d’arbre 50.0 M12x45 5700.0 Acier

20269869

Gamme de prix
2.538,5621 € - 2.284,7057 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    5700.0
Rail support d’arbre 50.0 M12x45 5400.0 Acier

20269852

Gamme de prix
2.405,7516 € - 2.165,18 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    5400.0
Rail support d’arbre 80.0 M16x60 2700.0 Acier

20270148

Gamme de prix
3.364,2793 € - 2.859,6358 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    80.0
  • d2
    13.5
  • d3
    M16x60
  • l1
    2700.0
Rail support d’arbre 60.0 M14x50 1500.0 Acier

20269913

Gamme de prix
1.298,2835 € - 1.103,5389 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    1500.0
Rail support d’arbre 60.0 M14x50 4500.0 Acier

20270018

Gamme de prix
3.863,6478 € - 3.284,097 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    4500.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 2880.0 Acier inoxydable

20270513

Gamme de prix
915,8136 € - 686,8654 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2880.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 3840.0 Acier inoxydable

20270599

Gamme de prix
1.213,8129 € - 1.092,4285 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3840.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 4440.0 Acier inoxydable

20270643

Gamme de prix
1.400,0844 € - 1.260,0718 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4440.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 4320.0 Acier inoxydable

20270636

Gamme de prix
1.362,828 € - 1.226,5432 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4320.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 5040.0 Acier inoxydable

20270698

Gamme de prix
1.586,356 € - 1.427,7256 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5040.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 5640.0 Acier inoxydable

20270742

Gamme de prix
1.772,6276 € - 1.595,369 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5640.0