Menu  Rechercher

Rails de support d'arbre

En cours de production

Ces rails de support d'arbre sont utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires. Ils sont fréquemment utilisés avec des paliers linéaires pour fournir un système de faible frottement pleinement pris en charge.

Il est livré avec un arbre en acier trempé et des trous d'installation pour montage et étayage sur sa longueur totale. Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.

L'arbre est pré-installé sur le rail de support d'arbre. Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, ce qui lui permet de tolérer de hauts charges d'applications et un mouvement répété. Il est couramment utilisé dans l'industrie, l'automobile, les dispositifs médicaux et la fabrication électronique.

  • Utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires.
  • Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.
  • Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, tolérant de hauts charges d'applications et un mouvement répété.
Matière: Aluminium, Acier inoxydable, Acier Séries: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
499 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Matière Type de rail d3 d2 d1 tol. h6 l2 Ajouter au panier
358,4007 € - 477,8693 € Demander le délai de livraison ici
240.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
878,9103 € - 1.171,8755 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
47,4012 € - 63,2071 € Demander le délai de livraison ici
300.0
Acier
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
92,2065 € - 122,9399 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Acier
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
625,9032 € - 834,5359 € Demander le délai de livraison ici
4200.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
97,8448 € - 130,4628 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Acier
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
260,7221 € - 347,6246 € Demander le délai de livraison ici
1600.0
Acier
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
545,8145 € - 727,754 € Demander le délai de livraison ici
3400.0
Acier
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
720,6329 € - 960,8411 € Demander le délai de livraison ici
480.0
Acier
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
897,9331 € - 1.197,2427 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Acier
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
875,7744 € - 1.167,7034 € Demander le délai de livraison ici
5850.0
Acier
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
831,4572 € - 1.108,603 € Demander le délai de livraison ici
5550.0
Acier
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
197,8493 € - 263,7967 € Demander le délai de livraison ici
1200.0
Acier
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
587,6396 € - 783,5254 € Demander le délai de livraison ici
3900.0
Acier
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
654,1363 € - 872,1869 € Demander le délai de livraison ici
4350.0
Acier
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
787,1192 € - 1.049,4953 € Demander le délai de livraison ici
5250.0
Acier
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
764,9605 € - 1.019,9415 € Demander le délai de livraison ici
5100.0
Acier
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
609,8086 € - 813,0792 € Demander le délai de livraison ici
4050.0
Acier
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
742,7915 € - 990,3949 € Demander le délai de livraison ici
4940.0
Acier
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
66,2578 € - 88,3417 € Demander le délai de livraison ici
400.0
Acier
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
  • sur 25
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 240.0 Acier

20268305

Gamme de prix
477,8693 € - 358,4007 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    240.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 600.0 Acier

20268541

Gamme de prix
1.171,8755 € - 878,9103 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 300.0 Acier

20268558

Gamme de prix
63,2071 € - 47,4012 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    300.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 600.0 Acier

20268572

Gamme de prix
122,9399 € - 92,2065 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 4200.0 Acier

20268428

Gamme de prix
834,5359 € - 625,9032 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    4200.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 600.0 Acier

20268954

Gamme de prix
130,4628 € - 97,8448 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 1600.0 Acier

20269005

Gamme de prix
347,6246 € - 260,7221 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    1600.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 3400.0 Acier

20269081

Gamme de prix
727,754 € - 545,8145 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    3400.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 480.0 Acier

20268855

Gamme de prix
960,8411 € - 720,6329 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    480.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 600.0 Acier

20268930

Gamme de prix
1.197,2427 € - 897,9331 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 5850.0 Acier

20268923

Gamme de prix
1.167,7034 € - 875,7744 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    5850.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 5550.0 Acier

20268909

Gamme de prix
1.108,603 € - 831,4572 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    5550.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 1200.0 Acier

20268985

Gamme de prix
263,7967 € - 197,8493 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    1200.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 3900.0 Acier

20268794

Gamme de prix
783,5254 € - 587,6396 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    3900.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 4350.0 Acier

20268824

Gamme de prix
872,1869 € - 654,1363 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    4350.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 5250.0 Acier

20268886

Gamme de prix
1.049,4953 € - 787,1192 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    5250.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 5100.0 Acier

20268879

Gamme de prix
1.019,9415 € - 764,9605 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    5100.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 4050.0 Acier

20268800

Gamme de prix
813,0792 € - 609,8086 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    4050.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 4940.0 Acier

20268862

Gamme de prix
990,3949 € - 742,7915 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    4940.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 400.0 Acier

20268947

Gamme de prix
88,3417 € - 66,2578 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    400.0