Menu  Rechercher

Rails de support d'arbre

En cours de production

Ces rails de support d'arbre sont utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires. Ils sont fréquemment utilisés avec des paliers linéaires pour fournir un système de faible frottement pleinement pris en charge.

Il est livré avec un arbre en acier trempé et des trous d'installation pour montage et étayage sur sa longueur totale. Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.

L'arbre est pré-installé sur le rail de support d'arbre. Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, ce qui lui permet de tolérer de hauts charges d'applications et un mouvement répété. Il est couramment utilisé dans l'industrie, l'automobile, les dispositifs médicaux et la fabrication électronique.

  • Utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires.
  • Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.
  • Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, tolérant de hauts charges d'applications et un mouvement répété.
Matière: Aluminium, Acier inoxydable, Acier Séries: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
499 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Matière Type de rail d3 d2 d1 tol. h6 l2 Ajouter au panier
566,4824 € - 755,3133 € Demander le délai de livraison ici
360.0
Acier
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
69,618 € - 92,8288 € Demander le délai de livraison ici
480.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
317,5509 € - 423,4077 € Demander le délai de livraison ici
2000.0
Acier
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
221,9178 € - 295,8839 € Demander le délai de livraison ici
1500.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
86,35 € - 115,1337 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
36,1745 € - 48,2262 € Demander le délai de livraison ici
240.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
119,6509 € - 159,5366 € Demander le délai de livraison ici
840.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
243,2047 € - 324,2661 € Demander le délai de livraison ici
1650.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
394,2511 € - 525,6735 € Demander le délai de livraison ici
2700.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
500,706 € - 667,6131 € Demander le délai de livraison ici
3450.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
635,5197 € - 847,3576 € Demander le délai de livraison ici
4350.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
741,944 € - 989,2543 € Demander le délai de livraison ici
5100.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
862,5223 € - 1.150,025 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
479,4191 € - 639,2309 € Demander le délai de livraison ici
3300.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
614,2328 € - 818,9754 € Demander le délai de livraison ici
4200.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
564,5667 € - 752,7526 € Demander le délai de livraison ici
3900.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
592,9459 € - 790,5931 € Demander le délai de livraison ici
4050.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
656,7964 € - 875,7326 € Demander le délai de livraison ici
4500.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
763,231 € - 1.017,6365 € Demander le délai de livraison ici
5250.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
436,8453 € - 582,4665 € Demander le délai de livraison ici
3000.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
  • sur 25
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 360.0 Acier

20267674

Gamme de prix
755,3133 € - 566,4824 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    360.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 480.0 Acier

20267711

Gamme de prix
92,8288 € - 69,618 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    480.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 2000.0 Acier

20267667

Gamme de prix
423,4077 € - 317,5509 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    2000.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 1500.0 Acier

20267681

Gamme de prix
295,8839 € - 221,9178 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1500.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 600.0 Acier

20267728

Gamme de prix
115,1337 € - 86,35 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 240.0 Acier

20267698

Gamme de prix
48,2262 € - 36,1745 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    240.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 840.0 Acier

20267742

Gamme de prix
159,5366 € - 119,6509 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    840.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 1650.0 Acier

20268251

Gamme de prix
324,2661 € - 243,2047 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1650.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 2700.0 Acier

20268329

Gamme de prix
525,6735 € - 394,2511 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    2700.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 3450.0 Acier

20268374

Gamme de prix
667,6131 € - 500,706 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3450.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 4350.0 Acier

20268435

Gamme de prix
847,3576 € - 635,5197 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    4350.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 5100.0 Acier

20268480

Gamme de prix
989,2543 € - 741,944 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    5100.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 600.0 Acier

20268541

Gamme de prix
1.150,025 € - 862,5223 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 3300.0 Acier

20268367

Gamme de prix
639,2309 € - 479,4191 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3300.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 4200.0 Acier

20268428

Gamme de prix
818,9754 € - 614,2328 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    4200.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 3900.0 Acier

20268404

Gamme de prix
752,7526 € - 564,5667 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3900.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 4050.0 Acier

20268411

Gamme de prix
790,5931 € - 592,9459 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    4050.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 4500.0 Acier

20268442

Gamme de prix
875,7326 € - 656,7964 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    4500.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 5250.0 Acier

20268497

Gamme de prix
1.017,6365 € - 763,231 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    5250.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 3000.0 Acier

20268343

Gamme de prix
582,4665 € - 436,8453 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3000.0