Menu  Rechercher

Rails de support d'arbre

En cours de production

Ces rails de support d'arbre sont utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires. Ils sont fréquemment utilisés avec des paliers linéaires pour fournir un système de faible frottement pleinement pris en charge.

Il est livré avec un arbre en acier trempé et des trous d'installation pour montage et étayage sur sa longueur totale. Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.

L'arbre est pré-installé sur le rail de support d'arbre. Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, ce qui lui permet de tolérer de hauts charges d'applications et un mouvement répété. Il est couramment utilisé dans l'industrie, l'automobile, les dispositifs médicaux et la fabrication électronique.

  • Utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires.
  • Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.
  • Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, tolérant de hauts charges d'applications et un mouvement répété.
Matière: Aluminium, Acier inoxydable, Acier Séries: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
499 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Matière Type de rail d3 d2 d1 tol. h6 l2 Ajouter au panier
2.597,757 € - 2.886,3969 € Demander le délai de livraison ici
5100.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x40
9.0
40.0
300.0
2.901,7961 € - 3.224,223 € Demander le délai de livraison ici
5700.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x40
9.0
40.0
300.0
2.749,7715 € - 3.055,3064 € Demander le délai de livraison ici
5400.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x40
9.0
40.0
300.0
233,3917 € - 311,1842 € Demander le délai de livraison ici
800.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
526,3644 € - 701,8158 € Demander le délai de livraison ici
1800.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
1.116,987 € - 1.241,092 € Demander le délai de livraison ici
3200.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
1.268,1455 € - 1.409,0456 € Demander le délai de livraison ici
480.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
1.059,0161 € - 1.176,681 € Demander le délai de livraison ici
4000.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
1.320,4202 € - 1.467,1368 € Demander le délai de livraison ici
5000.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
1.424,9797 € - 1.583,312 € Demander le délai de livraison ici
5400.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
353,9292 € - 471,905 € Demander le délai de livraison ici
1200.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
1.477,2646 € - 1.641,4031 € Demander le délai de livraison ici
5600.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
175,9099 € - 234,5473 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
291,006 € - 388,0138 € Demander le délai de livraison ici
1000.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
643,4373 € - 857,9144 € Demander le délai de livraison ici
2200.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
583,836 € - 778,4528 € Demander le délai de livraison ici
2000.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
910,0689 € - 1.011,1883 € Demander le délai de livraison ici
2600.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
1.163,5757 € - 1.292,8633 € Demander le délai de livraison ici
4400.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
1.215,8606 € - 1.350,9545 € Demander le délai de livraison ici
4600.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
1.529,5495 € - 1.699,4943 € Demander le délai de livraison ici
5800.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
  • sur 25
Rail support d’arbre 40.0 M10x40 5100.0 Acier inoxydable

20272296

Gamme de prix
2.886,3969 € - 2.597,757 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    5100.0
Rail support d’arbre 40.0 M10x40 5700.0 Acier inoxydable

20272319

Gamme de prix
3.224,223 € - 2.901,7961 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    5700.0
Rail support d’arbre 40.0 M10x40 5400.0 Acier inoxydable

20272302

Gamme de prix
3.055,3064 € - 2.749,7715 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    5400.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 800.0 Acier inoxydable

20271879

Gamme de prix
311,1842 € - 233,3917 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    800.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 1800.0 Acier inoxydable

20271923

Gamme de prix
701,8158 € - 526,3644 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    1800.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 3200.0 Acier inoxydable

20271992

Gamme de prix
1.241,092 € - 1.116,987 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    3200.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 480.0 Acier inoxydable

20271787

Gamme de prix
1.409,0456 € - 1.268,1455 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    480.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 4000.0 Acier inoxydable

20271749

Gamme de prix
1.176,681 € - 1.059,0161 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    4000.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 5000.0 Acier inoxydable

20271794

Gamme de prix
1.467,1368 € - 1.320,4202 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    5000.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 5400.0 Acier inoxydable

20271817

Gamme de prix
1.583,312 € - 1.424,9797 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    5400.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 1200.0 Acier inoxydable

20271893

Gamme de prix
471,905 € - 353,9292 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    1200.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 5600.0 Acier inoxydable

20271824

Gamme de prix
1.641,4031 € - 1.477,2646 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    5600.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 600.0 Acier inoxydable

20271862

Gamme de prix
234,5473 € - 175,9099 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 1000.0 Acier inoxydable

20271886

Gamme de prix
388,0138 € - 291,006 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    1000.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 2200.0 Acier inoxydable

20271947

Gamme de prix
857,9144 € - 643,4373 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    2200.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 2000.0 Acier inoxydable

20271930

Gamme de prix
778,4528 € - 583,836 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    2000.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 2600.0 Acier inoxydable

20271961

Gamme de prix
1.011,1883 € - 910,0689 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    2600.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 4400.0 Acier inoxydable

20271763

Gamme de prix
1.292,8633 € - 1.163,5757 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    4400.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 4600.0 Acier inoxydable

20271770

Gamme de prix
1.350,9545 € - 1.215,8606 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    4600.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 5800.0 Acier inoxydable

20271831

Gamme de prix
1.699,4943 € - 1.529,5495 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    5800.0