Menu  Rechercher

Rails de guidage linéaire

En cours de production

Ces rails de guidage linéaire sont un système de paliers pour mouvement linéaire employé pour guider et supporter des composants mobiles dans une direction linéaire. Les rails de guidage linéaire se composent de deux éléments majeurs : un rail et un chariot. Le rail est une poutre longue et droite fixée à une surface permanente. Le chariot est un bloc mobile qui se déplace le long du rail. Le chariot comporte des paliers qui sont en contact avec le rail et offrent un mouvement linéaire à faible frottement.

Ces rails sont utilisés dans les applications requérant une haute précision, un faible frottement et des mouvements lisses. Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.

En général, les chariots seront placés individuellement sur les rails. Pour mettre le chariot sur les rails, l'approcher des rails et le glisser sur le rail. Il est couramment utilisé dans les applications à charges lourdes et précises dans l'ensemble de l'industrie, des dispositifs médicaux, des équipements de production de semi-conducteurs et des équipements d'automatisation industrielle.

  • Utilisé pour guider et supporter des composants mobiles dans une direction linéaire.
  • Comprend deux composants : un rail et un chariot.
  • Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
Matière: Acier Séries: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
689 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille du rail l2 Type de rail w1 h1 l3 l1 Ajouter au panier
850,3045 € - 1.062,8781 € Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Standard
45.0
31.1
22.5
3825.0
249,8995 € - 312,3744 € Demander le délai de livraison ici
55.0
120.0
Standard
53.0
38.0
30.0
780.0
408,9654 € - 511,2017 € Demander le délai de livraison ici
55.0
120.0
Standard
53.0
38.0
30.0
1260.0
212,2577 € - 265,317 € Demander le délai de livraison ici
55.0
120.0
Standard
53.0
38.0
30.0
660.0
484,2084 € - 605,2656 € Demander le délai de livraison ici
55.0
120.0
Standard
53.0
38.0
30.0
1500.0
675,5868 € - 844,486 € Demander le délai de livraison ici
55.0
120.0
Standard
53.0
38.0
30.0
2100.0
826,1033 € - 1.032,6342 € Demander le délai de livraison ici
55.0
120.0
Standard
53.0
38.0
30.0
2580.0
79,9507 € - 99,9333 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Fixation arrière
15.0
13.0
20.0
700.0
86,3296 € - 107,9121 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Fixation arrière
15.0
13.0
20.0
760.0
105,7823 € - 132,2254 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Fixation arrière
15.0
13.0
20.0
940.0
139,6437 € - 174,5547 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Fixation arrière
15.0
13.0
20.0
1180.0
60,7527 € - 75,946 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Fixation arrière
15.0
13.0
20.0
520.0
112,1613 € - 140,2042 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Fixation arrière
15.0
13.0
20.0
1000.0
146,0532 € - 182,564 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Fixation arrière
15.0
13.0
20.0
1240.0
19,8297 € - 24,7922 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Fixation arrière
15.0
13.0
20.0
160.0
73,531 € - 91,9138 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Fixation arrière
15.0
13.0
20.0
640.0
318,2337 € - 397,787 € Demander le délai de livraison ici
35.0
80.0
Standard
34.0
26.0
20.0
1880.0
253,4456 € - 316,8071 € Demander le délai de livraison ici
35.0
80.0
Standard
34.0
26.0
20.0
1480.0
292,3103 € - 365,3828 € Demander le délai de livraison ici
35.0
80.0
Standard
34.0
26.0
20.0
1720.0
250,7962 € - 313,4953 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
2020.0
  • sur 35
Rail de guidage linéaire Standard 45.0 14.0 3825.0 Acier

20165659

Gamme de prix
1.062,8781 € - 850,3045 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    3825.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Rail de guidage linéaire Standard 55.0 16.0 780.0 Acier

20165703

Gamme de prix
312,3744 € - 249,8995 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    55.0
  • l1
    780.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Rail de guidage linéaire Standard 55.0 16.0 1260.0 Acier

20165741

Gamme de prix
511,2017 € - 408,9654 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    55.0
  • l1
    1260.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Rail de guidage linéaire Standard 55.0 16.0 660.0 Acier

20165697

Gamme de prix
265,317 € - 212,2577 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    55.0
  • l1
    660.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Rail de guidage linéaire Standard 55.0 16.0 1500.0 Acier

20165765

Gamme de prix
605,2656 € - 484,2084 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    55.0
  • l1
    1500.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Rail de guidage linéaire Standard 55.0 16.0 2100.0 Acier

20165819

Gamme de prix
844,486 € - 675,5868 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    55.0
  • l1
    2100.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Rail de guidage linéaire Standard 55.0 16.0 2580.0 Acier

20165857

Gamme de prix
1.032,6342 € - 826,1033 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    55.0
  • l1
    2580.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 15.0 M5 700.0 Acier

20166113

Gamme de prix
99,9333 € - 79,9507 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    700.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 15.0 M5 760.0 Acier

20166120

Gamme de prix
107,9121 € - 86,3296 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    760.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 15.0 M5 940.0 Acier

20166151

Gamme de prix
132,2254 € - 105,7823 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    940.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 15.0 M5 1180.0 Acier

20166199

Gamme de prix
174,5547 € - 139,6437 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    1180.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 15.0 M5 520.0 Acier

20166083

Gamme de prix
75,946 € - 60,7527 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    520.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 15.0 M5 1000.0 Acier

20166168

Gamme de prix
140,2042 € - 112,1613 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    1000.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 15.0 M5 1240.0 Acier

20166205

Gamme de prix
182,564 € - 146,0532 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    1240.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 15.0 M5 160.0 Acier

20166021

Gamme de prix
24,7922 € - 19,8297 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    160.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 15.0 M5 640.0 Acier

20166106

Gamme de prix
91,9138 € - 73,531 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    640.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 35.0 9.0 1880.0 Acier

20165048

Gamme de prix
397,787 € - 318,2337 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    1880.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Standard 35.0 9.0 1480.0 Acier

20164997

Gamme de prix
316,8071 € - 253,4456 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    1480.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Standard 35.0 9.0 1720.0 Acier

20165024

Gamme de prix
365,3828 € - 292,3103 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    1720.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Standard 25.0 7.0 2020.0 Acier

20166007

Gamme de prix
313,4953 € - 250,7962 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    2020.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0