Fermetures à came à tourner à poignée - Réglables, utilisées pour les panneaux électroniques, les portes, les armoires et autres installations similaires.
Ces loquets offrent une durabilité et une sécurité exceptionnelles, ce qui en fait le choix idéal pour les environnements industriels, commerciaux et à fort enjeu. Ces loquets sont faciles et rapides à installer. Ils sont parfaits pour les situations nécessitant un accès léger et peuvent être installés sur des portes de toute épaisseur.
La poignée est amovible, donc non obligatoire, et en cas d’absence d’utilisation, le verrou peut être ouvert à l’aide d’une clé triangulaire de 9 mm.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière du loquet | Forme | Style de poignée | Emprise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3747 € - 2,6385 € | Demander le délai de livraison ici |
Alliage zinc
|
Came espacée arrière
|
Poignée étoile
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Alliage zinc
|
Came espacée arrière
|
Absence de poignée
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Alliage zinc
|
Came profonde
|
Absence de poignée
|
1.122 - 2.756 in
28.5 - 70.0 mm
|
|||
| 2,3747 € - 2,6385 € | Demander le délai de livraison ici |
Alliage zinc
|
Came plate
|
Poignée étoile
|
0.728 - 2.362 in
18.5 - 60.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Alliage zinc
|
Came profonde arrière
|
Absence de poignée
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
|||
| 1,995 € - 2,2167 € | Demander le délai de livraison ici |
PA
|
Came plate
|
Poignée étoile
|
0.728 - 2.362 in
18.5 - 60.0 mm
|
||
| 1,995 € - 2,2167 € | Demander le délai de livraison ici |
PA
|
Came plate
|
Poignée étoile
|
0.728 - 2.362 in
18.5 - 60.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
PA
|
Came profonde
|
Absence de poignée
|
1.043 - 2.756 in
26.5 - 70.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
PA
|
Came espacée arrière
|
Absence de poignée
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
|||
| 1,995 € - 2,2167 € | Demander le délai de livraison ici |
PA
|
Came espacée
|
Poignée étoile
|
1.043 - 2.677 in
26.5 - 68.0 mm
|
||
| 1,995 € - 2,2167 € | Demander le délai de livraison ici |
PA
|
Came espacée arrière
|
Poignée étoile
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
PA
|
Came profonde arrière
|
Absence de poignée
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
|||
| 1,995 € - 2,2167 € | Demander le délai de livraison ici |
PA
|
Came profonde arrière
|
Poignée étoile
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
PA
|
Came plate
|
Absence de poignée
|
0.728 - 2.362 in
18.5 - 60.0 mm
|
|||
| 1,995 € - 2,2167 € | Demander le délai de livraison ici |
PA
|
Came espacée arrière
|
Poignée étoile
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
PA
|
Came espacée arrière
|
Absence de poignée
|
1.122 - 2.205 in
28.5 - 56.0 mm
|
|||
| 1,995 € - 2,2167 € | Demander le délai de livraison ici |
PA
|
Came profonde
|
Poignée étoile
|
1.122 - 2.756 in
28.5 - 70.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
PA
|
Came espacée
|
Absence de poignée
|
1.043 - 2.677 in
26.5 - 68.0 mm
|
|||
| 1,995 € - 2,2167 € | Demander le délai de livraison ici |
PA
|
Came espacée
|
Poignée étoile
|
1.043 - 2.677 in
26.5 - 68.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
PA
|
Came espacée
|
Absence de poignée
|
1.122 - 2.677 in
28.5 - 68.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer