Menu  Rechercher

Verrou quart de tour 70.0 mm 28.5 mm PA

Fermetures à came à tourner à poignée - réglables, utilisées pour les panneaux électroniques, portes, armoires et autres installations similaires. La poignée est amovible et donc pas obligatoire, et en cas d’absence d’utilisation, le verrou peut être ouvert avec une clé triangulaire de 9 mm. Sa came est acier et le loquet en polyamide.
Référence Essentra :

20055257

Référence du fabricant:

9600120113947E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 2,2167 €
5 + 1,995 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

2,22 €

1 x 2,2167 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la poignée PA
Matière de came Acier
Matière du loquet PA
Style de poignée Poignée étoile
Forme Came profonde
Longueur du trou de montage 22.2 mm
Largeur du trou de montage 20.2 mm
Emprise 28.5 - 70.0 mm
Code produit 8301409000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter