Les cornières de protection sont conçues pour protéger les angles vifs et délicats pendant le transport et le stockage. La conception assure un ajustement sûr et serré qui est facile à installer et à retirer en les poussant simplement en place. Couramment utilisées dans les environnements industriels, commerciaux et résidentiels.Utilisé pour couvrir les coins tranchants ou fragiles contre les dommages pendant le transport et le stockage.Il est facile à installer et à retirer en le poussant.Couramment utilisé dans les environnements industriels, commerciaux et résidentiels. Matière: PEBD, PP Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1041
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | T | L | Couleur | t | Matière | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2928 € - 0,7307 € | 2957 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Blanc
|
0.031 in
0.8 mm
|
PEBD
|
1
|
||
| 0,0918 € - 0,4576 € | 900 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,1886 € - 0,7533 € | 175 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanc
|
|
PEBD
|
4
|
||
| 0,3689 € - 0,39 € | 1400 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanc
|
|
PELD - PIR
|
4
|
||
| 0,221 € - 0,887 € | 223 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Noir
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,2548 € - 0,7645 € | 2875 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Noir
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,4125 € - 1,4362 € | 300 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanc
|
|
PEBD
|
4
|
||
| 0,2182 € - 0,2548 € | 10 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,2337 € - 0,9391 € | 225 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Noir
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,2098 € - 0,842 € | 2500 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Noir
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,0933 € - 0,1092 € | 797 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
|
PELD - PIR
|
3
|
||
| 0,2281 € - 0,9124 € | 11 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Noir
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,3534 € - 1,2419 € | 225 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanc
|
|
PEBD
|
4
|
||
| 0,397 € - 0,9926 € | Demander le délai de livraison ici |
1.339 in
34.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
|
PEBD
|
6
|
||
| 0,2492 € - 1,0025 € | 225 En stock |
1.85 in
47.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Noir
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,1213 € - 0,3646 € | 498 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Noir
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,2168 € - 0,8673 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Noir
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,098 € - 0,1148 € | 1548 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
|
PELD - PIR
|
3
|
||
| 0,1408 € - 0,7054 € | 9238 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Noir
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,183 € - 0,8251 € | Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Noir
|
|
PEBD
|
3
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer