Les protecteurs de brides à face surélevée adhésifs sont faciles à décoller et à coller. Ils résistent à l'ozone, aux intempéries, au carburant, à l'huile et aux acides non oxydants. Peuvent résister à des températures allant de -15 C à +70 C.Le protecteur de face de bride est doté d'un support adhésif et d'une conception facile à retirer et à coller.L'adhésif spécial adhère solidement et ne laisse pas de résidu dans des conditions normales d'application.Convient aux spécifications des brides DIN et ANSI. Matière: Caoutchouc Couleur: Noir Séries: SR1361
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Taille nominale du tube | T | OD | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4702 € - 1,4015 € | 950 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,5589 € - 1,8096 € | 2700 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 1,3052 € - 2,4335 € | 100 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 2,7034 € - 7,5991 € | 840 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| 7,8145 € - 19,5448 € | 157 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 0,8757 € - 2,5724 € | Demander le délai de livraison ici |
ANSI 1-1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 1,5065 € - 4,1691 € | 680 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 6,8289 € - 14,1929 € | 300 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
||
| 3,2384 € - 7,4808 € | 870 En stock |
ANSI 3"
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 11,0952 € - 26,1091 € | 194 En stock |
ANSI 8"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 1,3151 € - 2,7617 € | 440 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 0,4927 € - 1,0347 € | 1000 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 1,8585 € - 3,903 € | 620 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 2,9568 € - 6,7712 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
| 6,1953 € - 12,6553 € | 119 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
| 0,5252 € - 1,9751 € | 22450 En stock |
ANSI 1"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 0,8251 € - 1,5641 € | 2200 En stock |
ANSI 3/4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 31,1878 € - 67,6235 € | 23 En stock |
ANSI 16"
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.701 in
475.0 mm
|
||
| 22,5848 € - 54,495 € | 307 En stock |
ANSI 12"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 0,2435 € - 1,1502 € | 18800 En stock |
ANSI 1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer