Les protecteurs de brides à face surélevée adhésifs sont faciles à décoller et à coller. Ils résistent à l'ozone, aux intempéries, au carburant, à l'huile et aux acides non oxydants. Peuvent résister à des températures allant de -15 C à +70 C.Le protecteur de face de bride est doté d'un support adhésif et d'une conception facile à retirer et à coller.L'adhésif spécial adhère solidement et ne laisse pas de résidu dans des conditions normales d'application.Convient aux spécifications des brides DIN et ANSI. Matière: Caoutchouc Couleur: Noir Séries: SR1361
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Taille nominale du tube | T | OD | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,2319 € - 52,987 € | 111 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.961 in
380 mm
|
||
| 129,75 € - 314,4034 € | 20 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
40.236 in
1022.0 mm
|
||
| 35,3134 € - 104,1099 € | 54 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.882 in
505 mm
|
||
| 38,3969 € - 80,6337 € | 64 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.717 in
450 mm
|
||
| 193,0973 € - 405,5044 € | 10 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
52.48 in
1333 mm
|
||
| 48,0561 € - 100,9178 € | 27 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
24.213 in
615.0 mm
|
||
| 113,6844 € - 275,4615 € | 26 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
35.827 in
910 mm
|
||
| 19,5575 € - 41,0708 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
| 122,8929 € - 258,0751 € | 20 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
33.748 in
857.2 mm
|
||
| 54,0824 € - 113,5731 € | 29 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.244 in
692 mm
|
||
| 169,5128 € - 355,9769 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
46.063 in
1170 mm
|
||
| 9,2789 € - 19,4857 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 9,2507 € - 19,4266 € | 55 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.724 in
247.0 mm
|
||
| 123,1323 € - 258,5778 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
34.843 in
885.0 mm
|
||
| 19,9658 € - 37,3156 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 5,5476 € - 11,65 € | 190 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 45,592 € - 95,7432 € | 22 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
||
| 1,301 € - 2,7321 € | 200 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
| 5,7025 € - 11,9753 € | 40 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.165 in
182.0 mm
|
||
| 14,8124 € - 27,6762 € | 10 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer