Les protecteurs de brides à face surélevée adhésifs sont faciles à décoller et à coller. Ils résistent à l'ozone, aux intempéries, au carburant, à l'huile et aux acides non oxydants. Peuvent résister à des températures allant de -15 C à +70 C.Le protecteur de face de bride est doté d'un support adhésif et d'une conception facile à retirer et à coller.L'adhésif spécial adhère solidement et ne laisse pas de résidu dans des conditions normales d'application.Convient aux spécifications des brides DIN et ANSI. Matière: Caoutchouc Couleur: Noir Séries: SR1361
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Taille nominale du tube | T | OD | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,5575 € - 41,0708 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
| 193,0973 € - 405,5044 € | 10 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
52.48 in
1333 mm
|
||
| 48,0561 € - 100,9178 € | 27 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
24.213 in
615.0 mm
|
||
| 113,6844 € - 275,4615 € | 26 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
35.827 in
910 mm
|
||
| 169,5128 € - 355,9769 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
46.063 in
1170 mm
|
||
| 122,8929 € - 258,0751 € | 20 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
33.748 in
857.2 mm
|
||
| 54,0824 € - 113,5731 € | 29 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.244 in
692 mm
|
||
| 0,4702 € - 1,4015 € | 950 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,3052 € - 2,4335 € | 100 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 2,7034 € - 7,5991 € | 340 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| 0,5589 € - 1,8096 € | 2700 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 0,7364 € - 2,0727 € | 250 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 2,9568 € - 6,7712 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
| 7,8145 € - 19,5448 € | 107 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 0,8757 € - 2,5724 € | Demander le délai de livraison ici |
ANSI 1-1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 6,1953 € - 12,6553 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
| 1,5065 € - 4,1691 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 5,5476 € - 14,9617 € | 155 En stock |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 22,5848 € - 54,495 € | Demander le délai de livraison ici |
ANSI 12"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 53,477 € - 130,102 € | Demander le délai de livraison ici |
ANSI 20"
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.228 in
590.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer