Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et joints disponibles séparément.
Séries: SR1704
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Diamètre minimal de câbles compatibles | Longueur du filetage de montage | Matière | Diamètre maximal de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9211 € - 1,023 € | 27630 En stock |
PG 13.5
|
Noir
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6485 € - 0,7202 € | 27922 En stock |
PG 7
|
Noir
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8924 € - 0,9928 € | 1200 En stock |
PG 11
|
Noir
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,3745 € - 1,5352 € | 150 En stock |
PG 21
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8924 € - 0,9928 € | 5428 En stock |
PG 11
|
Noir
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,2326 € - 4,663 € | 488 En stock |
PG 42
|
Noir
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,5302 € - 0,6403 € | 100 En stock |
PG7
|
Gris
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,8416 € - 0,9605 € | Demander le délai de livraison ici |
PG9
|
Gris
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,5534 € - 0,7533 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
Gris
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,93 € - 1,0648 € | 12530 En stock |
M25
|
Gris
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,6757 € - 0,7503 € | 925 En stock |
PG 7
|
Noir
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,9326 € - 1,0359 € | 2275 En stock |
PG 11
|
Noir
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9742 € - 1,0846 € | 237 En stock |
PG16
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,97 € - 3,30 € | 442 En stock |
PG 29
|
Noir
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,2326 € - 4,7204 € | 897 En stock |
PG 42
|
Noir
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,2326 € - 4,663 € | 200 En stock |
PG 42
|
Gris
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,7819 € - 0,8666 € | 21821 En stock |
PG 9
|
Noir
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,9656 € - 1,0732 € | 4577 En stock |
PG 13.5
|
Noir
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6757 € - 0,7503 € | 13089 En stock |
PG 7
|
Gris
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,9326 € - 1,0359 € | 3303 En stock |
PG 11
|
Gris
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer