Menu  Rechercher

Presse-étoupe PG7 3.0 mm 6.5 mm PA Gris

Ce presse-étoupe fileté PG haute performance est fabriqué à partir de nylon classé UL94 V-2 et est livré avec un presse-étoupe intérieur TPE/TPV et un presse-étoupe extérieur CR/NBR. Offre une protection IP68 à 5 bar et est disponible en gris.
Référence Essentra :

10152331

Référence du fabricant:

CG-PG7-2

100 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,6403 €
500 - 999 0,5925 €
1000 - 4999 0,5621 €
5000 + 0,5302 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

64,03 €

100 x 0,6403 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris
Forme du presse-étoupe Standard
Plage de diamètres de câbles compatibles 3.0 - 6.5 mm
Longueur du filetage de montage 8.0 mm
Longueur totale 30.5 mm
Largeur à plat 15.0 mm
Code produit 3926909790
Matière complète Nylon 6/6
Filetage PG7
Matière PA

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter