Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et joints disponibles séparément.
Séries: SR1704
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Diamètre minimal de câbles compatibles | Longueur du filetage de montage | Matière | Diamètre maximal de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,93 € - 1,0648 € | 13630 En stock |
M25
|
Gris
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,788 € - 0,9011 € | 473 En stock |
PG16
|
Gris
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 12,3865 € - 12,3865 € | 10 En stock |
PG36
|
Gris
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,8416 € - 0,9605 € | 242 En stock |
PG9
|
Gris
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7532 € - 0,8379 € | Demander le délai de livraison ici |
PG 9
|
Noir
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,2422 € - 2,2422 € | 34 En stock |
PG29
|
Gris
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5302 € - 0,6403 € | 100 En stock |
PG7
|
Gris
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,6485 € - 0,7202 € | 28122 En stock |
PG 7
|
Noir
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8924 € - 0,9928 € | Demander le délai de livraison ici |
PG 11
|
Noir
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9412 € - 1,0459 € | Demander le délai de livraison ici |
PG 16
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,6356 € - 0,6356 € | 273 En stock |
PG11
|
Gris
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,7964 € - 2,0571 € | 100 En stock |
PG21
|
Gris
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 9,6049 € - 9,6049 € | 28 En stock |
PG36
|
Gris
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,5316 € - 0,6432 € | Demander le délai de livraison ici |
PG9
|
Gris
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,9412 € - 1,0459 € | Demander le délai de livraison ici |
PG 16
|
Noir
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,9556 € - 3,2856 € | 68 En stock |
PG 29
|
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8924 € - 0,9928 € | 1200 En stock |
PG 11
|
Noir
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 4,2326 € - 4,663 € | 488 En stock |
PG 42
|
Noir
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,3114 € - 1,4491 € | 4850 En stock |
M25
|
Rouge
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,8839 € - 3,2139 € | 2680 En stock |
M40
|
Noir
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer