Menu  Rechercher

Presse-étoupes - Laiton

En stock

Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et rondelles disponibles séparément.

Séries: SR1717

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
104 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre maximal de câbles compatibles Ajouter au panier
44,3289 € - 73,8632 € Demander le délai de livraison ici
M40
28.0 mm
8,8714 € - 21,2871 € 47 En stock
M20
10.5 mm
14,6435 € - 29,0068 € Demander le délai de livraison ici
M20
13.0 mm
1,1302 € - 2,7138 € 80 En stock
M16
10.0 mm
  • sur 6
PE CEM cône contact M40 16.0 mm 28.0 mm Laiton Naturel

10635971

Gamme de prix
73,8632 € - 44,3289 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    CEM avancée
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Longueur totale
    55.0 mm
Presse-étoupe M20 8.0 mm 10.5 mm Laiton Naturel

10207215

Gamme de prix
21,2871 € - 8,8714 €

Niveaux de stock
47 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    High Performing
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Filetage
    M20
PE CEM cône contact M20 6.0 mm 13.0 mm Laiton Naturel

10302880

Gamme de prix
29,0068 € - 14,6435 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    CEM avancée
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.0 - 13.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    6.0 mm
Presse-étoupe M16 5.0 mm 10.0 mm PA Gris foncé

10207277

Gamme de prix
2,7138 € - 1,1302 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris foncé
  • Matière complète
    PA6 V2
  • Forme du presse-étoupe
    Easy Fix
  • Longueur totale
    39.0 mm
  • Filetage
    M16