Menu  Rechercher

Poignées de traction métalliques - Femelles, en U

En stock

Cette gamme de poignées est entièrement métallique. La forme femelle à angle droit a un épaulement arrondi, avec des trous d'installation filetés à la base. La conception monobloc est lisse, solide et durable. Ces poignées offrent un produit fini de haute qualité, avec des options de montage à l'arrière ou du côté de l'opérateur.

Les poignées ont une forme en U agréable à l'œil qui leur offre un aspect soigné et ordonné. Elles peuvent être appliquées à une variété d'applications, y compris les capots de machines, les unités de stockage et les panneaux d'accès.

Chaque poignée est fournie avec des disques de positionnement, des bagues d’habillage, des vis et des rondelles, le cas échéant.

  • Couleur : Naturel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
67 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance du trou de montage Matière de la poignée Type de montage Style de poignée Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
M5
200.0 mm
Aluminium
Alésage
Tiroir
Demander le délai de livraison ici
M5
88.0 mm
Aluminium
Alésage
Tiroir
Demander le délai de livraison ici
M5
235.0 mm
Aluminium
Alésage
Tiroir
Demander le délai de livraison ici
M5
180.0 mm
Aluminium
Alésage
Tiroir
Demander le délai de livraison ici
M5
250.0 mm
Aluminium
Alésage
Tiroir
5,3747 € - 5,3747 € Demander le délai de livraison ici
M5
100.0 mm
Aluminium
Filetage femelle
Tiroir
Demander le délai de livraison ici
M5
Acier inoxydable
Alésage
Tiroir
20053550 2,5626 € - 2,8473 € 25 En stock
M5
Acier
Filetage femelle
Tiroir
Demander le délai de livraison ici
M5
88.0 mm
Acier
Alésage
Tiroir
Demander le délai de livraison ici
M5
Acier inoxydable
Alésage
Tiroir
Demander le délai de livraison ici
M5
Acier inoxydable
Alésage
Tiroir
Demander le délai de livraison ici
M5
Acier inoxydable
Alésage
Tiroir
Demander le délai de livraison ici
M5
250.0 mm
Acier
Alésage
Tiroir
Demander le délai de livraison ici
M5
180.0 mm
Acier
Filetage femelle
Tiroir
Demander le délai de livraison ici
M5
Acier inoxydable
Filetage femelle
Tiroir
Demander le délai de livraison ici
M5
Acier inoxydable
Alésage
Tiroir
Demander le délai de livraison ici
M5
200.0 mm
Acier
Alésage
Tiroir
Demander le délai de livraison ici
M5
235.0 mm
Acier
Alésage
Tiroir
Demander le délai de livraison ici
M5
120.0 mm
Acier
Alésage
Tiroir
Demander le délai de livraison ici
M5
55.0 mm
Acier
Alésage
Tiroir
  • sur 4
Poignée en U 200.0 mm M5 Aluminium Naturel

20064587


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Alésage
  • Code produit
    8302420090
Poignée en U 88.0 mm M5 Aluminium Naturel

20064624


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Alésage
  • Code produit
    8302420090
Poignée en U 235.0 mm M5 Aluminium Naturel

20064594


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Alésage
  • Code produit
    8302420090
Poignée en U 180.0 mm M5 Aluminium Naturel

20064570


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Alésage
  • Code produit
    8302420090
Poignée en U 250.0 mm M5 Aluminium Naturel

20064600


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Alésage
  • Code produit
    8302420090
Poignée en U 100.0 mm M5 Aluminium Naturel

20064556

Gamme de prix
5,3747 € - 5,3747 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Code produit
    8302420090
Poignée de traction 250.0 mm M5 Acier inoxydable

20053642


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Alésage
  • Code produit
    7326909890
Poignée de traction 100.0 mm M5 Acier

20053550

Gamme de prix
2,8473 € - 2,5626 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Code produit
    8302420090
Poignée de traction 88.0 mm M5 Acier

20053697


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Type de montage
    Alésage
  • Code produit
    8302420090
Poignée de traction 88.0 mm M5 Acier inoxydable

20053680


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Alésage
  • Code produit
    7326909890
Poignée de traction 235.0 mm M5 Acier inoxydable

20053628


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Alésage
  • Code produit
    7326909890
Poignée de traction 180.0 mm M5 Acier inoxydable

20053581


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Alésage
  • Code produit
    7326909890
Poignée de traction 250.0 mm M5 Acier

20053659


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Type de montage
    Alésage
  • Code produit
    8302420090
Poignée de traction 180.0 mm M5 Acier

20053598


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Code produit
    8302420090
Poignée de traction 55.0 mm M5 Acier inoxydable

20053666


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Code produit
    7326909890
Poignée de traction 200.0 mm M5 Acier inoxydable

20053604


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Alésage
  • Code produit
    7326909890
Poignée de traction 200.0 mm M5 Acier

20053611


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Type de montage
    Alésage
  • Code produit
    8302420090
Poignée de traction 235.0 mm M5 Acier

20053635


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Type de montage
    Alésage
  • Code produit
    8302420090
Poignée de traction 120.0 mm M5 Acier

20053574


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Type de montage
    Alésage
  • Code produit
    8302420090
Poignée de traction 55.0 mm M5 Acier

20053673


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Type de montage
    Alésage
  • Code produit
    8302420090