Menu  Rechercher

Poignées de traction métalliques - Femelles, en U

En stock

Cette gamme de poignées est entièrement métallique. La forme femelle à angle droit a un épaulement arrondi, avec des trous d'installation filetés à la base. La conception monobloc est lisse, solide et durable. Ces poignées offrent un produit fini de haute qualité, avec des options de montage à l'arrière ou du côté de l'opérateur.

Les poignées ont une forme en U agréable à l'œil qui leur offre un aspect soigné et ordonné. Elles peuvent être appliquées à une variété d'applications, y compris les capots de machines, les unités de stockage et les panneaux d'accès.

Chaque poignée est fournie avec des disques de positionnement, des bagues d’habillage, des vis et des rondelles, le cas échéant.

  • Couleur : Naturel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
67 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance du trou de montage Matière de la poignée Type de montage Style de poignée Ajouter au panier
18,7127 € - 18,7127 € 10 En stock
M5 x 10
180.0 mm
17,2765 € - 21,5992 € Demander le délai de livraison ici
M8
160.0 mm
Aluminium
Rear Threaded Blind Hole
Armoire inclinée
12,1653 € - 15,1926 € 12 En stock
M6
112.0 mm
Aluminium
Rear Threaded Blind Hole
Armoire inclinée
15,7136 € - 19,6279 € 36 En stock
M8
128.0 mm
Aluminium
Rear Threaded Blind Hole
Armoire inclinée
17,1357 € - 50,5623 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 10
120.0 mm
12,5455 € - 15,6995 € Demander le délai de livraison ici
M6
128.0 mm
Aluminium
Rear Threaded Blind Hole
Armoire inclinée
14,3337 € - 14,3337 € 225 En stock
M5 x 10
86.0 mm
34,4889 € - 34,4889 € Demander le délai de livraison ici
M10
120.0 mm
Acier
Trou fileté ; montage arrière
Pliant
52,5202 € - 52,5202 € Demander le délai de livraison ici
M10
180.0 mm
Acier inoxydable
Trou fileté ; montage arrière
Pliant
34,7956 € - 34,7956 € Demander le délai de livraison ici
M8
200.0 mm
Aluminium
Threaded Hole
Tubulaire
37,9298 € - 37,9298 € Demander le délai de livraison ici
M8
300.0 mm
Aluminium
Threaded Hole
Tubulaire
46,4253 € - 46,4253 € Demander le délai de livraison ici
M8
500.0 mm
Aluminium
Threaded Hole
Tubulaire
34,3155 € - 34,3155 € Demander le délai de livraison ici
M8
200.0 mm
Aluminium
Threaded Hole
Tubulaire
Demander le délai de livraison ici
M5
Acier inoxydable
Alésage
Tiroir
Demander le délai de livraison ici
M5
Acier inoxydable
Alésage
Tiroir
251 En stock
M5
120.0 mm
Aluminium
Alésage
Tiroir
153 En stock
M5
55.0 mm
Aluminium
Filetage femelle
Tiroir
33,3953 € - 33,3953 € Demander le délai de livraison ici
M8
200.0 mm
Aluminium
Trou fileté ; montage arrière
Tubulaire incliné
37,423 € - 37,423 € Demander le délai de livraison ici
M8
300.0 mm
Aluminium
Threaded Hole
Tubulaire
45,4651 € - 45,4651 € Demander le délai de livraison ici
M8
500.0 mm
Aluminium
Threaded Hole
Tubulaire
  • sur 4
Poignée en U 180.0 mm M5 x 10

10254264

Gamme de prix
18,7127 € - 18,7127 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5 x 10
  • Code produit
    7616999099
  • Distance du trou de montage
    180.0 mm
Poignée inclinée 160.0 mm M8 Aluminium Noir

10193631

Gamme de prix
21,5992 € - 17,2765 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Armoire inclinée
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Rear Threaded Blind Hole
  • Code produit
    7616999099
Poignée inclinée 112.0 mm M6 Aluminium Noir

10193594

Gamme de prix
15,1926 € - 12,1653 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Armoire inclinée
  • Filetage
    M6
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Rear Threaded Blind Hole
  • Code produit
    7616999099
Poignée inclinée 128.0 mm M8 Aluminium Noir

10193617

Gamme de prix
19,6279 € - 15,7136 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Armoire inclinée
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Rear Threaded Blind Hole
  • Code produit
    7616999099
Poignée en U 120.0 mm M5 x 10

10254257

Gamme de prix
50,5623 € - 17,1357 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5 x 10
  • Code produit
    8302420090
  • Distance du trou de montage
    120.0 mm
Poignée inclinée 128.0 mm M6 Aluminium Noir

10193600

Gamme de prix
15,6995 € - 12,5455 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Armoire inclinée
  • Filetage
    M6
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Rear Threaded Blind Hole
  • Code produit
    7616999099
Poignée en U 86.0 mm M5 x 10

10254240

Gamme de prix
14,3337 € - 14,3337 €

Niveaux de stock
225 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5 x 10
  • Code produit
    8302420090
  • Distance du trou de montage
    86.0 mm
Poignée pliable 120.0 mm M10 Acier

10500460

Gamme de prix
34,4889 € - 34,4889 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Pliant
  • Filetage
    M10
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Type de montage
    Trou fileté ; montage arrière
  • Code produit
    8302490091
Poignée pliable 180.0 mm M10 Acier inoxydable

10500491

Gamme de prix
52,5202 € - 52,5202 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Pliant
  • Filetage
    M10
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Trou fileté ; montage arrière
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 200.0 mm M8 Aluminium

10499245

Gamme de prix
34,7956 € - 34,7956 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Hole
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 300.0 mm M8 Aluminium

10499269

Gamme de prix
37,9298 € - 37,9298 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Hole
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 500.0 mm M8 Aluminium

10499306

Gamme de prix
46,4253 € - 46,4253 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Hole
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 200.0 mm M8 Aluminium

10499252

Gamme de prix
34,3155 € - 34,3155 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Hole
  • Code produit
    8302490091
Poignée de traction 120.0 mm M5 Acier inoxydable

20053567


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Alésage
  • Code produit
    8302420090
Poignée de traction 100.0 mm M5 Acier inoxydable

20053543


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Alésage
  • Code produit
    8302420090
Poignée en U 120.0 mm M5 Aluminium Naturel

20064563


Niveaux de stock
251 En stock
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Alésage
  • Code produit
    8302420090
Poignées de traction monobloc métalliques

20123451


Niveaux de stock
153 En stock
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Code produit
    8302420090
Poignée ovale 200.0 mm M8 Aluminium

10499344

Gamme de prix
33,3953 € - 33,3953 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; montage arrière
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 300.0 mm M8 Aluminium

10499276

Gamme de prix
37,423 € - 37,423 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Hole
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 500.0 mm M8 Aluminium

10499313

Gamme de prix
45,4651 € - 45,4651 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Hole
  • Code produit
    8302490091