Les serrures à poignée linéaire permettent de fermer les portes, les panneaux et les boîtiers de manière sûre et efficace. Elles utilisent un mécanisme de mouvement linéaire, dans lequel la poignée s'engage ou désengage facilement du loquet, assurant un maintien sûr.
La serrure permet un verrouillage multipoints via la tringle et les adaptateurs dans l'application avec le mécanisme de verrouillage. Elle offre une excellente résistance à l'usure, à la corrosion et aux facteurs environnementaux.
La serrure à levier mobile est installée sur un panneau avec une taille de passage standard. Le levier tourne vers le haut et vers le bas de 70 degrés pour une ouverture et une fermeture simples.
Couleur: Noir Séries: SR204, SR504
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur de poignée | Largeur de poignée | Type de clé | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,2504 € - 15,2504 € | Demander le délai de livraison ici |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Clé mors double 3,0 mm
|
||
| 14,2063 € - 14,2063 € | Demander le délai de livraison ici |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Clé triangulaire 9,0 mm
|
||
| 15,2504 € - 15,2504 € | Demander le délai de livraison ici |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Clé - Eastern
|
||
| 15,5668 € - 15,5668 € | Demander le délai de livraison ici |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Clé Euro
|
||
| 13,2255 € - 13,2255 € | Demander le délai de livraison ici |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Clé - Eastern
|
||
| 16,8957 € - 16,8957 € | Demander le délai de livraison ici |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Clés différentes
|
||
| 17,2754 € - 17,2754 € | Demander le délai de livraison ici |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Clé triangulaire 9,0 mm
|
||
| 18,3195 € - 18,3195 € | Demander le délai de livraison ici |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Clé mors double 3,0 mm
|
||
| 18,3195 € - 18,3195 € | Demander le délai de livraison ici |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Clé mors double 5,0 mm
|
||
| 17,2754 € - 17,2754 € | Demander le délai de livraison ici |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Clé - Eastern
|
||
| 19,6484 € - 19,6484 € | Demander le délai de livraison ici |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Clés identiques
|
||
| 20,6925 € - 20,6925 € | Demander le délai de livraison ici |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Clé Euro
|
||
| 18,3511 € - 18,3511 € | Demander le délai de livraison ici |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Clé mors double 3,0 mm
|
||
| 19,9331 € - 19,9331 € | Demander le délai de livraison ici |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Clés différentes
|
||
| 18,541 € - 18,541 € | Demander le délai de livraison ici |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Clé Euro
|
||
| 17,2754 € - 17,2754 € | Demander le délai de livraison ici |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Clé mors double 5,0 mm
|
||
| 19,5851 € - 19,5851 € | Demander le délai de livraison ici |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Clés identiques
|
||
| 17,2754 € - 17,2754 € | Demander le délai de livraison ici |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Clé mors double 3,0 mm
|
||
| 18,3195 € - 18,3195 € | Demander le délai de livraison ici |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Clé carrée 8,0 mm
|
||
| 15,2504 € - 15,2504 € | Demander le délai de livraison ici |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Clé mors double 5,0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer