Menu  Rechercher

Poignée linéaire Clé triangulaire 9,0 mm Acier 30.0 mm

Cette serrure à poignée linéaire est utilisée avec un mouvement linéaire, dans lequel la poignée engage ou désengage facilement le loquet. Elle fournit un verrouillage multipoints par l'intermédiaire de la tringle.
Référence Essentra :

20795627

Référence du fabricant:

20795627

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 + 17,2754 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

345,51 €

20 x 17,2754 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de poignée 288.0 mm
Largeur de poignée 36.0 mm
Plage d'épaisseur panneau 0.5 - 2.0 mm
Hauteur totale 30.0 mm
Type de clé Clé triangulaire 9,0 mm
Matière du corps PA6 FV30
Matière du loquet Acier
Finition de la poignée Zamak
Couleur Noir

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter