Menu  Rechercher

Poignée de traction - Poignée rectangulaire tubulaire

En stock

Nos poignées tubulaires sont utilisées pour tirer des portes de grande taille ou soulever des couvercles d'armoire de grande taille. La gamme propose un profil droit ou un profil incliné qui est idéal pour les portes à deux battants. Un éventail de matériaux et de finitions permet de les adapter à un environnement spécifique et de leur donner l'esthétique qui convient à la finition de l'équipement.

Séries: SR5534

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
68 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance du trou de montage Matière de la poignée Type de montage Ajouter au panier
54,012 € - 155,3536 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Fixation par vis
30,1015 € - 63,2131 € 7 En stock
M8
Aluminium
Fixation par vis
Demander le délai de livraison ici
M6
128.0 mm
Aluminium
Filetage femelle
33,8349 € - 42,2972 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Montage arrière
34,4122 € - 43,0153 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Montage arrière
39,7768 € - 49,7457 € 7 En stock
M8
Aluminium
Montage arrière
49,7879 € - 143,2009 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Fixation par vis
31,8919 € - 39,8754 € 2 En stock
M8
Aluminium
Montage arrière
40,2556 € - 40,2556 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Montage arrière
36,9748 € - 46,2115 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Montage arrière
48,2673 € - 138,8839 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Fixation par vis
65,9521 € - 173,1244 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Fixation par vis
51,8718 € - 149,2034 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Fixation par vis
51,8718 € - 149,2034 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Fixation par vis
48,2673 € - 138,8839 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Fixation par vis
30,8922 € - 38,5941 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Montage arrière
38,3829 € - 48,8445 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Montage arrière
36,0878 € - 45,0992 € 14 En stock
M8
Aluminium
Montage arrière
40,7033 € - 50,8826 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Montage arrière
32,9901 € - 41,2412 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Montage arrière
  • sur 4
Poignée de traction 400.0 mm M8 Alliage d’aluminium ; PEBD Noir

10213957

Gamme de prix
155,3536 € - 54,012 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Ø de tube
    20.0 mm
  • Finition
    Tube noir marbré - Plastique satiné
  • Type de montage
    Fixation par vis
  • Code produit
    7326909890
Poignée de traction 600.0 mm M8 Alliage d’aluminium ; PEBD Noir

10213964

Gamme de prix
63,2131 € - 30,1015 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Ø de tube
    20.0 mm
  • Finition
    Tube noir marbré - Plastique satiné
  • Type de montage
    Fixation par vis
  • Code produit
    7326909890
Poignée en U M6 128.0 mm Aluminium

20079543


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Distance du trou de montage
    128.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Code produit
    8302420090
Poignée de traction 250.0 mm M8 Aluminium Noir

10193822

Gamme de prix
42,2972 € - 33,8349 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Finition
    Revêtement plastique
  • Type de montage
    Montage arrière
Poignée de traction 350.0 mm M8 Aluminium Naturel

10193891

Gamme de prix
43,0153 € - 34,4122 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Finition
    Anodisé
  • Type de montage
    Montage arrière
Poignée de traction 500.0 mm M8 Aluminium Naturel

10193952

Gamme de prix
49,7457 € - 39,7768 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Finition
    Anodisé
  • Type de montage
    Montage arrière
Poignée de traction 356.0 mm (L) M8 Argent

10213872

Gamme de prix
143,2009 € - 49,7879 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Ø de tube
    20.0 mm
  • Finition
    Tube anodisé argent - Plastique satiné
  • Type de montage
    Fixation par vis
  • Code produit
    7326909890
Poignée de traction 250.0 mm M8 Aluminium Naturel

10193815

Gamme de prix
39,8754 € - 31,8919 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Finition
    Anodisé
  • Type de montage
    Montage arrière
Poignée de traction 350.0 mm M8 Aluminium Naturel

10193884

Gamme de prix
40,2556 € - 40,2556 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Finition
    Anodisé
  • Type de montage
    Montage arrière
Poignée de traction 400.0 mm M8 Aluminium Noir

10193938

Gamme de prix
46,2115 € - 36,9748 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Finition
    Revêtement plastique
  • Type de montage
    Montage arrière
Poignée de traction 306.0 mm (L) M8 Argent

10213865

Gamme de prix
138,8839 € - 48,2673 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Ø de tube
    20.0 mm
  • Finition
    Tube anodisé argent - Plastique satiné
  • Type de montage
    Fixation par vis
  • Code produit
    7326909890
Poignée de traction 656.0 mm (L) M8 Argent

10213902

Gamme de prix
173,1244 € - 65,9521 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Ø de tube
    20.0 mm
  • Finition
    Tube anodisé argent - Plastique satiné
  • Type de montage
    Fixation par vis
  • Code produit
    7326909890
Poignée de traction 350.0 mm M8 Alliage d’aluminium ; PEBD Noir

10213940

Gamme de prix
149,2034 € - 51,8718 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Ø de tube
    20.0 mm
  • Finition
    Tube noir marbré - Plastique satiné
  • Type de montage
    Fixation par vis
  • Code produit
    7326909890
Poignée de traction 406.0 mm (L) M8 Argent

10213889

Gamme de prix
149,2034 € - 51,8718 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Ø de tube
    20.0 mm
  • Finition
    Tube anodisé argent - Plastique satiné
  • Type de montage
    Fixation par vis
  • Code produit
    7326909890
Poignée de traction 250.0 mm M8 Alliage d’aluminium ; PEBD Noir

10213926

Gamme de prix
138,8839 € - 48,2673 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Ø de tube
    20.0 mm
  • Finition
    Tube noir marbré - Plastique satiné
  • Type de montage
    Fixation par vis
  • Code produit
    7326909890
Poignée de traction 200.0 mm M8 Aluminium Naturel

10193778

Gamme de prix
38,5941 € - 30,8922 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Finition
    Anodisé
  • Type de montage
    Montage arrière
Poignée de traction 300.0 mm M8 Aluminium Naturel

10193846

Gamme de prix
48,8445 € - 38,3829 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Finition
    Anodisé
  • Type de montage
    Montage arrière
Poignée de traction 350.0 mm M8 Aluminium Noir

10193907

Gamme de prix
45,0992 € - 36,0878 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Finition
    Revêtement plastique
  • Type de montage
    Montage arrière
Poignée de traction 500.0 mm M8 Aluminium Noir

10193969

Gamme de prix
50,8826 € - 40,7033 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Finition
    Revêtement plastique
  • Type de montage
    Montage arrière
Poignée de traction 200.0 mm M8 Aluminium Noir

10193785

Gamme de prix
41,2412 € - 32,9901 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Finition
    Revêtement plastique
  • Type de montage
    Montage arrière