Nos poignées tubulaires sont utilisées pour tirer des portes de grande taille ou soulever des couvercles d'armoire de grande taille. La gamme propose un profil droit ou un profil incliné qui est idéal pour les portes à deux battants. Un éventail de matériaux et de finitions permet de les adapter à un environnement spécifique et de leur donner l'esthétique qui convient à la finition de l'équipement.
Séries: SR5534
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance du trou de montage | Matière de la poignée | Type de montage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30,1015 € - 63,2131 € | 7 En stock |
M8
|
|
Aluminium
|
Fixation par vis
|
||
54,012 € - 155,3536 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
Aluminium
|
Fixation par vis
|
||
30,8922 € - 38,5941 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
Aluminium
|
Montage arrière
|
||
38,3829 € - 48,8445 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
Aluminium
|
Montage arrière
|
||
36,0878 € - 45,0992 € | 14 En stock |
M8
|
|
Aluminium
|
Montage arrière
|
||
40,7033 € - 50,8826 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
Aluminium
|
Montage arrière
|
||
51,8718 € - 149,2034 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
Aluminium
|
Fixation par vis
|
||
48,2673 € - 138,8839 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
Aluminium
|
Fixation par vis
|
||
33,8349 € - 42,2972 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
Aluminium
|
Montage arrière
|
||
34,4122 € - 43,0153 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
Aluminium
|
Montage arrière
|
||
39,7768 € - 49,7457 € | 7 En stock |
M8
|
|
Aluminium
|
Montage arrière
|
||
49,7879 € - 143,2009 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
Aluminium
|
Fixation par vis
|
||
48,6897 € - 140,0371 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
Aluminium
|
Fixation par vis
|
||
Demander le délai de livraison ici |
M6
|
3.78 in
96.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Female
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Threaded Female
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
Acier
|
Threaded Female
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Female
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M5
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Threaded Female
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M6
|
3.78 in
96.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Female
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Female
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer