Menu  Rechercher

Poignée de traction - Plastique voûtée

En stock

Les poignées voûtées sont légères et offrent une finition propre. Cette gamme de poignées comprend de nombreuses tailles et styles différents pour répondre à un large éventail d'applications, notamment dans les domaines de l'électricité, de l'usinage, de l'ébénisterie et autres. Elle est également utilisée dans de nombreux secteurs, tels que l'hôtellerie, les soins de santé, les services de transport, la fabrication et bien d'autres encore.

La gamme comprend des options ergonomiques et des options davantage orientées vers les applications lourdes, telles que les applications de machines. Les nombreux styles et formes de ces poignées bénéficient d'une multitude de propriétés telles que la résistance aux chocs, la stabilité, la résistance aux intempéries et aux UV, ce qui signifie que la gamme est très flexible et polyvalente, non seulement en termes de modes d'utilisation, mais aussi en matière d'emplacements d'usage.

  • Matière : PA, nylon, technopolymère à base de polyamide renforcé
  • Couleur : noir, orange, gris, vert, jaune, bleu, rouge, blanc
  • Options d'installation à l'avant et à l'arrière
.

Séries: SR5587, SR5586

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
47 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur totale Matière de la poignée Type de montage Couleur de la poignée Hauteur totale Ajouter au panier
3,872 € - 4,2663 € Demander le délai de livraison ici
M2
35.0 mm
Nylon 6
Goujon
Noir
27.0 mm
3,872 € - 4,2663 € Demander le délai de livraison ici
M2
35.0 mm
Nylon 6
Goujon
Gris
27.0 mm
6,6036 € - 10,6447 € 3940 En stock
M6
145.0 mm
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Noir
40.0 mm
7,5498 € - 16,4602 € 475 En stock
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Push Fit
Noir
43.0 mm
9,6168 € - 10,701 € Demander le délai de livraison ici
Non Threaded
112.4 mm
PPN
Goujon
Noir
25.0 mm
4,3085 € - 6,7022 € 1632 En stock
Non Threaded
Nylon 6
Plain
Noir
40.0 mm
2,9819 € - 2,9819 € 2498 En stock
M6
Nylon 6
Plain
Noir
35.0 mm
18,7416 € - 20,824 € Demander le délai de livraison ici
M5
140.0 mm
PA6 FV30
Goujon
Noir
50.0 mm
5,7514 € - 6,3905 € 20 En stock
4,1185 € - 4,5762 € 150 En stock
4,828 € - 5,3645 € 208 En stock
7,7643 € - 8,6271 € Demander le délai de livraison ici
4,828 € - 5,3645 € 426 En stock
4,1185 € - 4,5762 € 1500 En stock
17,5581 € - 19,4871 € 271 En stock
Non Threaded
174.0 mm
PPN
Goujon
Noir
39.0 mm
0,2309 € - 0,2717 € 16398 En stock
M6
15.0 mm
Nylon
Alésage
9.5 mm
0,0423 € - 0,0423 € Demander le délai de livraison ici
M6
15.0 mm
Nylon
Alésage
9.5 mm
4,2663 € - 4,7591 € Demander le délai de livraison ici
M2
63.5 mm
Nylon 6
Goujon
Noir
27.0 mm
0,3083 € - 0,3632 € Demander le délai de livraison ici
M8
17.0 mm
Nylon
Alésage
10.5 mm
0,3421 € - 0,3984 € Demander le délai de livraison ici
M6
15.0 mm
Nylon
Alésage
9.5 mm
  • sur 3
Poignée 28.5 mm M2 Nylon 6 Noir

10273708

Gamme de prix
4,2663 € - 3,872 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    28.5 mm
  • Hauteur totale
    27.0 mm
  • Longueur totale
    35.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon 6
Poignée 28.5 mm M2 Nylon 6 Gris

10273692

Gamme de prix
4,2663 € - 3,872 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    28.5 mm
  • Hauteur totale
    27.0 mm
  • Longueur totale
    35.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Gris
  • Matière de la poignée
    Nylon 6
Poignée 117.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Noir

10260524

Gamme de prix
10,6447 € - 6,6036 €

Niveaux de stock
3940 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    145.0 mm
  • Distance du trou de montage
    117.0 mm
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Longueur totale
    145.0 mm
  • Matière de l'extrémité de barre
    PA
Poignée inclinée 108.0 mm Non Threaded GF PA Noir

10259153

Gamme de prix
16,4602 € - 7,5498 €

Niveaux de stock
475 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    126.0 mm
  • Hauteur totale
    43.0 mm
  • Longueur totale
    126.0 mm
  • Matière de l'extrémité de barre
    GF PA
  • Couleur de la poignée
    Noir
Poignée 89.9 mm Non Threaded PPN Noir

10273739

Gamme de prix
10,701 € - 9,6168 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur de base
    3.2 mm
  • Distance du trou de montage
    89.9 mm
  • Hauteur totale
    25.0 mm
  • Longueur totale
    112.4 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
Poignée de traction 40.0 mm Nylon 6

20060589

Gamme de prix
6,7022 € - 4,3085 €

Niveaux de stock
1632 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    122.0 mm
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon 6
  • Matière
    Nylon
Poignée 93.4 mm M6 Nylon 6 Noir

20087883

Gamme de prix
2,9819 € - 2,9819 €

Niveaux de stock
2498 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    93.4 mm
  • Hauteur totale
    35.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon 6
  • Type de montage
    Plain
Poignée de traction 120.0 mm M5 PA6 FV30 Noir

20512798

Gamme de prix
20,824 € - 18,7416 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    50.0 mm
  • Longueur totale
    140.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    PA6 FV30
Poignée de traction 112.0 mm 23.2 mm Noir PPN

20338572

Gamme de prix
6,3905 € - 5,7514 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PPN
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Code produit
    3926300090
Poignée de traction 28.5 mm

20338510

Gamme de prix
4,5762 € - 4,1185 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de base
    6.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Nylon 6
  • Type
    1
  • Code produit
    3926909790
Poignée de traction 28.5 mm

20338534

Gamme de prix
5,3645 € - 4,828 €

Niveaux de stock
208 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de base
    6.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Nylon 6
  • Type
    3
  • Code produit
    3926909790
Poignée de traction 89.9 mm 18.6 mm Noir PPN

20338589

Gamme de prix
8,6271 € - 7,7643 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PPN
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Code produit
    3926909790
Poignée de traction 28.5 mm

20338527

Gamme de prix
5,3645 € - 4,828 €

Niveaux de stock
426 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de base
    6.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Nylon 6
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Code produit
    3926909790
Poignée de traction 28.5 mm

20338503

Gamme de prix
4,5762 € - 4,1185 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de base
    6.5 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    Nylon 6
  • Type
    1
  • Code produit
    3926909790
Poignée 138.0 mm Non Threaded PPN Noir

10273753

Gamme de prix
19,4871 € - 17,5581 €

Niveaux de stock
271 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    174.0 mm
  • Largeur de base
    5.1 mm
  • Distance du trou de montage
    138.0 mm
  • Hauteur totale
    39.0 mm
  • Longueur totale
    174.0 mm
Capuchons M6 Nylon Rouge

10260562

Gamme de prix
0,2717 € - 0,2309 €

Niveaux de stock
16398 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon
Capuchons M6 9.5 mm 15.0 mm Nylon Blanc

10260609

Gamme de prix
0,0423 € - 0,0423 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon
Poignée 28.5 mm M2 Nylon 6 Noir

10273715

Gamme de prix
4,7591 € - 4,2663 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    28.5 mm
  • Hauteur totale
    27.0 mm
  • Longueur totale
    63.5 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon 6
Capuchons M8 10.5 mm 17.0 mm Nylon Orange

10260715

Gamme de prix
0,3632 € - 0,3083 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    10.5 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Couleur
    Orange
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon
Capuchons M6 Nylon Noir

10260593

Gamme de prix
0,3984 € - 0,3421 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon