Menu  Rechercher

Poignée de traction - Plastique voûtée

En stock

Les poignées voûtées sont légères et offrent une finition propre. Cette gamme de poignées comprend de nombreuses tailles et styles différents pour répondre à un large éventail d'applications, notamment dans les domaines de l'électricité, de l'usinage, de l'ébénisterie et autres. Elle est également utilisée dans de nombreux secteurs, tels que l'hôtellerie, les soins de santé, les services de transport, la fabrication et bien d'autres encore.

La gamme comprend des options ergonomiques et des options davantage orientées vers les applications lourdes, telles que les applications de machines. Les nombreux styles et formes de ces poignées bénéficient d'une multitude de propriétés telles que la résistance aux chocs, la stabilité, la résistance aux intempéries et aux UV, ce qui signifie que la gamme est très flexible et polyvalente, non seulement en termes de modes d'utilisation, mais aussi en matière d'emplacements d'usage.

  • Matière : PA, nylon, technopolymère à base de polyamide renforcé
  • Couleur : noir, orange, gris, vert, jaune, bleu, rouge, blanc
  • Options d'installation à l'avant et à l'arrière
.

Séries: SR5587, SR5586

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
47 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur totale Matière de la poignée Type de montage Couleur de la poignée Hauteur totale Ajouter au panier
6,6036 € - 10,6447 € Demander le délai de livraison ici
M8
146.0 mm
PA
Threaded Insert
Noir
42.0 mm
12,0668 € - 26,2626 € 73 En stock
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Noir
41.0 mm
6,2846 € - 7,1809 € 342 En stock
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Fixation par vis
Gris
33.0 mm
3,0141 € - 3,0141 € Demander le délai de livraison ici
Non Threaded
80.0 mm
Nylon chargé fibre de verre
Screw On
80.0 mm
17,5581 € - 19,4871 € 272 En stock
Non Threaded
174.0 mm
PPN
Goujon
Noir
39.0 mm
10,701 € - 11,8978 € Demander le délai de livraison ici
M5
140.0 mm
Nylon
Fixation par vis
Noir
50.0 mm
6,6036 € - 10,6447 € 4040 En stock
M6
145.0 mm
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Noir
40.0 mm
0,3421 € - 0,3984 € 13200 En stock
M6
15.0 mm
Nylon
Alésage
9.5 mm
10,1813 € - 22,1726 € 882 En stock
M6
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Noir
50.0 mm
0,3083 € - 0,3632 € 400 En stock
M8
17.0 mm
Nylon
Alésage
8.5 mm
0,2309 € - 0,2717 € Demander le délai de livraison ici
M6
15.0 mm
Nylon
Alésage
9.5 mm
4,7169 € - 5,2378 € 22 En stock
M2
86.0 mm
Nylon 6
Goujon
Noir
27.0 mm
13,5138 € - 29,396 € 329 En stock
M10
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Noir
56.0 mm
4,2663 € - 4,7591 € Demander le délai de livraison ici
M2
63.5 mm
Nylon 6
Goujon
Noir
27.0 mm
10,7018 € - 31,8659 € 2241 En stock
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Noir
50.0 mm
8,3874 € - 18,283 € 53 En stock
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Push Fit
Noir
43.0 mm
0,3083 € - 0,3632 € Demander le délai de livraison ici
M8
17.0 mm
Nylon
Alésage
10.5 mm
0,3083 € - 0,3632 € 6200 En stock
M8
17.0 mm
Nylon
Alésage
10.5 mm
0,2309 € - 0,2717 € 14600 En stock
M6
15.0 mm
Nylon
Alésage
9.5 mm
0,0423 € - 0,0423 € Demander le délai de livraison ici
M6
15.0 mm
Nylon
Alésage
9.5 mm
  • sur 3
Poignée 117.0 mm M8 PA Noir

10260531

Gamme de prix
10,6447 € - 6,6036 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    145.0 mm
  • Distance du trou de montage
    117.0 mm
  • Hauteur totale
    42.0 mm
  • Longueur totale
    146.0 mm
  • Matière de l'extrémité de barre
    PA
Poignée 120.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Noir

10259177

Gamme de prix
26,2626 € - 12,0668 €

Niveaux de stock
73 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    120.0 mm
  • Hauteur totale
    41.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Glass Filled Nylon 6
  • Matière
    Glass Filled Nylon 6
Poignée courbe  93.5 mm Non Threaded GF PA Gris

10187944

Gamme de prix
7,1809 € - 6,2846 €

Niveaux de stock
342 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    74.0 mm
  • Hauteur totale
    33.0 mm
  • Longueur totale
    114.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Gris
  • Matière de la poignée
    GF PA
Poignée de traction 80.0 mm Nylon chargé fibre de verre Noir

10136133

Gamme de prix
3,0141 € - 3,0141 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    80.0 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon chargé fibre de verre
  • Matière
    Nylon
Poignée 138.0 mm Non Threaded PPN Noir

10273753

Gamme de prix
19,4871 € - 17,5581 €

Niveaux de stock
272 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    174.0 mm
  • Largeur de base
    5.1 mm
  • Distance du trou de montage
    138.0 mm
  • Hauteur totale
    39.0 mm
  • Longueur totale
    174.0 mm
Poignée 120.0 mm M5 Nylon Noir

10273760

Gamme de prix
11,8978 € - 10,701 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    50.0 mm
  • Longueur totale
    140.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Style de poignée
    Poignée courbe 
Poignée 117.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Noir

10260524

Gamme de prix
10,6447 € - 6,6036 €

Niveaux de stock
4040 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    145.0 mm
  • Distance du trou de montage
    117.0 mm
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Longueur totale
    145.0 mm
  • Matière de l'extrémité de barre
    PA
Capuchons M6 Nylon Jaune

10260586

Gamme de prix
0,3984 € - 0,3421 €

Niveaux de stock
13200 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon
Poignée 117.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Noir

10259207

Gamme de prix
22,1726 € - 10,1813 €

Niveaux de stock
882 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    117.0 mm
  • Hauteur totale
    50.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Glass Filled Nylon 6
  • Matière
    Glass Filled Nylon 6
Capuchons M8 Nylon Jaune

10260661

Gamme de prix
0,3632 € - 0,3083 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.5 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon
Capuchons M6 9.5 mm 15.0 mm Nylon Gris

10260623

Gamme de prix
0,2717 € - 0,2309 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon
Poignée M2 86.0 mm 2.4 mm Nylon 6

10389829

Gamme de prix
5,2378 € - 4,7169 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    27.0 mm
  • Longueur totale
    86.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon 6
  • Style de poignée
    Tirer
Poignée 132.0 mm M10 Glass Filled Nylon 6 Noir

10259191

Gamme de prix
29,396 € - 13,5138 €

Niveaux de stock
329 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    132.0 mm
  • Hauteur totale
    56.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Glass Filled Nylon 6
  • Matière
    Glass Filled Nylon 6
Poignée 28.5 mm M2 Nylon 6 Noir

10273715

Gamme de prix
4,7591 € - 4,2663 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    28.5 mm
  • Hauteur totale
    27.0 mm
  • Longueur totale
    63.5 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon 6
Poignée 117.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Noir

10259214

Gamme de prix
31,8659 € - 10,7018 €

Niveaux de stock
2241 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    117.0 mm
  • Hauteur totale
    50.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Glass Filled Nylon 6
  • Matière
    Glass Filled Nylon 6
Poignée inclinée 108.0 mm Non Threaded GF PA Noir

10259146

Gamme de prix
18,283 € - 8,3874 €

Niveaux de stock
53 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    126.0 mm
  • Hauteur totale
    43.0 mm
  • Longueur totale
    126.0 mm
  • Matière de l'extrémité de barre
    GF PA
  • Couleur de la poignée
    Noir
Capuchons M8 10.5 mm 17.0 mm Nylon Orange

10260715

Gamme de prix
0,3632 € - 0,3083 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    10.5 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Couleur
    Orange
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon
Capuchons M8 Nylon Bleu

10260654

Gamme de prix
0,3632 € - 0,3083 €

Niveaux de stock
6200 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    10.5 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon
Capuchons M6 Nylon Bleu

10260579

Gamme de prix
0,2717 € - 0,2309 €

Niveaux de stock
14600 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon
Capuchons M6 Nylon Vert

10260616

Gamme de prix
0,0423 € - 0,0423 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon