Cette gamme de poignées de traction à ressort est conçue pour contrôler le mouvement de retour de la poignée. Le ressort permet soit un arrêt soit un retour en position de la poignée. Elles sont particulièrement adaptées à la traction et/ou au levage. Plusieurs formes et matières sont disponibles pour convenir à diverses applications..
Séries: SR5436
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Couleur | Matière de la poignée | Distance au centre du trou de montage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,9575 € - 84,5804 € | 36 En stock |
4.724 in
120.0 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| 52,0911 € - 57,8632 € | Demander le délai de livraison ici |
7.087 in
180.0 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| 72,8764 € - 80,9658 € | 1 En stock |
7.874 in
200.0 mm
|
Noir
|
Aluminium
|
|
||
| 46,7043 € - 82,3838 € | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| 63,7206 € - 70,8149 € | 2 En stock |
7.874 in
200.0 mm
|
Noir
|
Aluminium
|
|
||
| 10273968 | 14,9814 € - 17,1357 € | Demander le délai de livraison ici |
5.236 in
133.0 mm
|
Naturel
|
Acier
|
|
|
| 72,8764 € - 80,9658 € | Demander le délai de livraison ici |
5.118 in
130.0 mm
|
Noir
|
Aluminium
|
|
||
| 63,7206 € - 70,8149 € | Demander le délai de livraison ici |
5.118 in
130.0 mm
|
Noir
|
Aluminium
|
|
||
| 28 En stock |
7.795 in
198.0 mm
|
Argent
|
Acier
|
180.0 mm
180.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
4.646 in
118.0 mm
|
Argent
|
Acier inoxydable
|
100.0 mm
100.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
7.795 in
198.0 mm
|
Argent
|
Acier inoxydable
|
180.0 mm
180.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
5.433 in
138.0 mm
|
Argent
|
Acier inoxydable
|
120.0 mm
120.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
5.433 in
138.0 mm
|
Argent
|
Acier
|
120.0 mm
120.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
4.646 in
118.0 mm
|
Argent
|
Acier
|
100.0 mm
100.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer