Notre gamme de pieds machines haut de gamme est destinée à être utilisée dans les applications où un pied de montage haute qualité est requis, notamment les machines et les racks électroniques. Ils existent avec un goujon en acier inoxydable ou en acier doux, fixé sur une base en polyamide (PA) ou en acier inoxydable. La gamme est également disponible avec ou sans trous de fixation.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Capacité de charge | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,925 € - 11,0278 € | 23 En stock |
M12
|
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 31,0407 € - 34,4897 € | 12 En stock |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 11,8646 € - 13,1829 € | 16 En stock |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 20,5569 € - 22,8411 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 11,2937 € - 12,5486 € | 21 En stock |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 13,3436 € - 14,8263 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 38,22 € - 42,4666 € | Demander le délai de livraison ici |
M24
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 13,1277 € - 14,5864 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 29,2078 € - 32,4531 € | 32 En stock |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 29,5626 € - 32,8473 € | 1 En stock |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 12,7369 € - 14,1521 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 12,6634 € - 14,0704 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 22,6005 € - 25,1117 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 21,1737 € - 23,5263 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 8,2838 € - 9,2042 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 14,0507 € - 15,6119 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 29,9174 € - 33,2416 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 22,5521 € - 25,0579 € | 3 En stock |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 32,5928 € - 36,2142 € | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 11,4804 € - 12,756 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer