Menu  Rechercher

Pieds de nivellement à goujons montés sur base pivotante en plastique

En stock

Les pieds de nivellement à goujons sur base pivotante en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
116 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Type de l'embase Matière du filetage Couleur Matière Ajouter au panier
35,4499 € - 39,3888 € 12 En stock
M24
Bolt-Down
Noir
10,7996 € - 12,278 € 20 En stock
M16
Swivel
Métal
Noir
GF PA
0,8687 € - 0,8687 € 1600 En stock
M10
Rigid
Gris
PP
0,7744 € - 1,0335 € 4900 En stock
M10
Rigid
Gris
PP ; acier
0,6125 € - 0,6125 € 5900 En stock
M8
Rigid
Gris
PP ; acier
0,4998 € - 0,666 € 4195 En stock
M10
Rigid
Gris
PP ; acier
0,9504 € - 1,2672 € 50 En stock
M10
Rigid
Gris
PP ; acier
0,925 € - 0,925 € Demander le délai de livraison ici
M10
Rigid
Gris
PP
0,6927 € - 0,9222 € 5000 En stock
M10
Rigid
Gris
PP
0,5885 € - 0,7856 € 5398 En stock
M10
Rigid
Gris
PP ; acier
0,7983 € - 0,9335 € Demander le délai de livraison ici
M30
Rugged;Durable;Heavy Duty
Noir
Nylon
1,7037 € - 1,7037 € 5074 En stock
M10
Rigid
Acier
Gris
PP ; acier
0,6631 € - 0,6631 € 5000 En stock
M8
Rigid
Gris
PP ; acier
0,5378 € - 0,7181 € 2802 En stock
M8
Rigid
Acier
Gris
PP ; acier
0,6969 € - 0,6969 € 3300 En stock
M8
Rigid
Acier
Gris
PP ; acier
12,6581 € - 14,3619 € Demander le délai de livraison ici
M20
Swivel
Métal
Noir
GF PA
3,0131 € - 3,0131 € 65 En stock
M12
Rigid
Acier
Noir
PP ; acier
0,4998 € - 0,666 € 4385 En stock
M10
Rigid
Gris
PP
0,7969 € - 1,063 € 3897 En stock
M10
Rigid
Gris
PP ; acier
1,0349 € - 1,377 € 3593 En stock
M12
Rigid
Gris
PP
  • sur 6
Pied ajustable large 100.0 mm M24 Noir

10253281

Gamme de prix
39,3888 € - 35,4499 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M24
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Type de l'embase
    Bolt-Down
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
  • Matière complète
    Polyamide
Pieds ajustables 60.0 mm M16 70.0 mm Noir

10351222

Gamme de prix
12,278 € - 10,7996 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    60.0 mm
  • Type de l'embase
    Swivel
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M10 40.0 mm Gris

10303405

Gamme de prix
0,8687 € - 0,8687 €

Niveaux de stock
1600 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable articulé 38.0 mm M10 55.0 mm Gris

10303443

Gamme de prix
1,0335 € - 0,7744 €

Niveaux de stock
4900 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable articulé 30.0 mm M8 40.0 mm Gris

10303474

Gamme de prix
0,6125 € - 0,6125 €

Niveaux de stock
5900 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable articulé 30.0 mm M10 25.0 mm Gris

10303511

Gamme de prix
0,666 € - 0,4998 €

Niveaux de stock
4195 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable articulé 48.0 mm M10 70.0 mm Gris

10303559

Gamme de prix
1,2672 € - 0,9504 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M10 40.0 mm Gris

10303634

Gamme de prix
0,925 € - 0,925 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable non articulé 30.0 mm M10 55.0 mm Gris

10303672

Gamme de prix
0,9222 € - 0,6927 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable articulé 30.0 mm M10 40.0 mm Gris

10303719

Gamme de prix
0,7856 € - 0,5885 €

Niveaux de stock
5398 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pieds de nivellement montage à goujon 45.0 mm M30 30.0 mm Noir

10257623

Gamme de prix
0,9335 € - 0,7983 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M30
  • Diamètre base
    45.0 mm
  • Type de l'embase
    Rugged;Durable;Heavy Duty
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable articulé 38.0 mm M10 100.0 mm Gris

10303665

Gamme de prix
1,7037 € - 1,7037 €

Niveaux de stock
5074 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable articulé 25.0 mm M8 55.0 mm Gris

10303702

Gamme de prix
0,6631 € - 0,6631 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable articulé 25.0 mm M8 70.0 mm Gris

10303597

Gamme de prix
0,7181 € - 0,5378 €

Niveaux de stock
2802 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M8 40.0 mm Gris

10303368

Gamme de prix
0,6969 € - 0,6969 €

Niveaux de stock
3300 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pieds ajustables 60.0 mm M20 120.0 mm Noir

10351246

Gamme de prix
14,3619 € - 12,6581 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    60.0 mm
  • Type de l'embase
    Swivel
  • Longueur filetage
    120.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pieds ajustables 58.0 mm M12 100.0 mm Noir

10257890

Gamme de prix
3,0131 € - 3,0131 €

Niveaux de stock
65 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    58.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable non articulé 30.0 mm M10 25.0 mm Gris

10303542

Gamme de prix
0,666 € - 0,4998 €

Niveaux de stock
4385 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable articulé 48.0 mm M10 55.0 mm Gris

10303580

Gamme de prix
1,063 € - 0,7969 €

Niveaux de stock
3897 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M12 70.0 mm Gris

10303627

Gamme de prix
1,377 € - 1,0349 €

Niveaux de stock
3593 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques