Les pieds de nivellement à goujon montés sur une base métallique fixe constituent une solution peu coûteuse pour les applications légères. Ces pieds de nivellement peuvent être utilisés sur le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de vente, les armoires et les petites machines.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Type de l'embase | Couleur | Longueur filetage | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9236 € - 1,8303 € | 5520 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Noir
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,7434 € - 1,4725 € | 880 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Noir
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,7997 € - 1,4577 € | 900 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Noir
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,4717 € - 0,9343 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Hexagonal
|
Noir
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9673 € - 1,916 € | 75 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Noir
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6688 € - 1,6558 € | 2020 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Noir
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7518 € - 1,4902 € | 875 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Noir
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,5347 € - 3,0455 € | 720 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Noir
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,666 € - 1,3187 € | 3000 En stock |
M8
|
Hexagonal
|
Noir
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,0554 € - 3,0554 € | 380 En stock |
M6
|
Hexagonal
|
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 2,5344 € - 3,1539 € | 936 En stock |
M8
|
Hexagonal
|
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 3,2666 € - 3,2666 € | 4657 En stock |
M8
|
Hexagonal
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,5223 € - 1,0349 € | 4400 En stock |
M8
|
Hexagonal
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,4857 € - 0,6068 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Hexagonal
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7209 € - 0,8997 € | 189 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Noir
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0137 € - 2,0077 € | 1001 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Noir
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,4533 € - 0,8988 € | 5200 En stock |
M8
|
Hexagonal
|
Noir
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,6505 € - 1,5139 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
Hexagonal
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5491 € - 1,0881 € | 880 En stock |
M8
|
Hexagonal
|
Noir
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,5533 € - 1,097 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Hexagonal
|
Noir
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer