Menu  Rechercher

Pieds de nivellement à goujons montés sur base fixe en plastique

En stock

Les pieds de nivellement à goujons sur base fixe en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
59 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Matière complète Diamètre base Ajouter au panier
0,9152 € - 3,5904 € Demander le délai de livraison ici
M8
25.0 mm
Polypropylène
25.0 mm
1,1531 € - 4,5197 € Demander le délai de livraison ici
M8
25.0 mm
Polypropylène
25.0 mm
1,3742 € - 5,3927 € Demander le délai de livraison ici
M10
35.0 mm
Polypropylène
35.0 mm
0,9701 € - 3,8016 € 470 En stock
M8
16.0 mm
Polypropylène
37.0 mm
0,8138 € - 3,1962 € Demander le délai de livraison ici
M6
25.0 mm
Polypropylène
25.0 mm
1,2221 € - 4,8013 € Demander le délai de livraison ici
M10
35.0 mm
Polypropylène
35.0 mm
0,6814 € - 2,6893 € 192 En stock
M6
20.0 mm
Polypropylène
20.0 mm
0,4618 € - 0,4618 € 10675 En stock
M6
25.0 mm
4,4634 € - 6,8993 € 2953 En stock
M10
80.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
1,1081 € - 4,3085 € 1246 En stock
M8
30.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
2,1402 € - 5,2238 € 640 En stock
M8
70.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
1,3995 € - 4,224 € 1170 En stock
M10
16.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
1,8163 € - 5,5054 € Demander le délai de livraison ici
M10
60.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
5,5757 € - 7,8849 € 154 En stock
M10
100.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
1,232 € - 3,7172 € 59 En stock
M8
40.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
2,5766 € - 5,2801 € Demander le délai de livraison ici
M8
80.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
1,3136 € - 3,9706 € 920 En stock
M10
16.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
1,2432 € - 3,7453 € 4532 En stock
M8
50.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
0,7429 € - 0,7429 € Demander le délai de livraison ici
M8
90.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
1,4502 € - 4,4071 € 554 En stock
M10
30.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
  • sur 3
Pied ajustable profil bas 25.0 mm M8 25.0 mm Noir

10324844

Gamme de prix
3,5904 € - 0,9152 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PE;PA
  • Type de l'embase
    Low Profile
Pied ajustable profil bas 25.0 mm M8 25.0 mm Noir

10324875

Gamme de prix
4,5197 € - 1,1531 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PE;PA
  • Type de l'embase
    Low Profile
Pied ajustable profil bas 35.0 mm M10 35.0 mm Noir

10324905

Gamme de prix
5,3927 € - 1,3742 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Low Profile
Pied ajustable profil bas 37.0 mm M8 16.0 mm Noir

10324851

Gamme de prix
3,8016 € - 0,9701 €

Niveaux de stock
470 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    37.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière de la base
    PE;PA
  • Type de l'embase
    Low Profile
Pied ajustable profil bas 25.0 mm M6 25.0 mm Noir

10324820

Gamme de prix
3,1962 € - 0,8138 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Low Profile
Pied ajustable profil bas 35.0 mm M10 35.0 mm Noir

10324882

Gamme de prix
4,8013 € - 1,2221 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Low Profile
Pied ajustable profil bas 20.0 mm M6 20.0 mm Noir

10324790

Gamme de prix
2,6893 € - 0,6814 €

Niveaux de stock
192 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre base
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Low Profile
Pied ajustable profil bas 25.0 mm M6 Noir

10286784

Gamme de prix
0,4618 € - 0,4618 €

Niveaux de stock
10675 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Pieds ajustables 38.0 mm M10 80.0 mm Noir

10351321

Gamme de prix
6,8993 € - 4,4634 €

Niveaux de stock
2953 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 38.0 mm M8 30.0 mm Noir

10351376

Gamme de prix
4,3085 € - 1,1081 €

Niveaux de stock
1246 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 38.0 mm M8 70.0 mm Noir

10351413

Gamme de prix
5,2238 € - 2,1402 €

Niveaux de stock
640 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 48.0 mm M10 16.0 mm Noir

10351451

Gamme de prix
4,224 € - 1,3995 €

Niveaux de stock
1170 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 48.0 mm M10 60.0 mm Noir

10351505

Gamme de prix
5,5054 € - 1,8163 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 48.0 mm M10 100.0 mm Noir

10351543

Gamme de prix
7,8849 € - 5,5757 €

Niveaux de stock
154 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 48.0 mm M8 40.0 mm Noir

10351581

Gamme de prix
3,7172 € - 1,232 €

Niveaux de stock
59 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 48.0 mm M8 80.0 mm Noir

10351628

Gamme de prix
5,2801 € - 2,5766 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 38.0 mm M10 16.0 mm Noir

10351253

Gamme de prix
3,9706 € - 1,3136 €

Niveaux de stock
920 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 38.0 mm M8 50.0 mm Noir

10351390

Gamme de prix
3,7453 € - 1,2432 €

Niveaux de stock
4532 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 38.0 mm M8 90.0 mm Noir

10351437

Gamme de prix
0,7429 € - 0,7429 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    90.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 48.0 mm M10 30.0 mm Noir

10351475

Gamme de prix
4,4071 € - 1,4502 €

Niveaux de stock
554 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid