Menu  Rechercher

Pieds de nivellement à goujons montés sur base fixe en plastique

En stock

Les pieds de nivellement à goujons sur base fixe en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
59 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Matière complète Diamètre base Ajouter au panier
1,5206 € - 4,5901 € Demander le délai de livraison ici
M10
40.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
4,4634 € - 6,8993 € 2953 En stock
M10
80.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
1,1081 € - 4,3085 € 1246 En stock
M8
30.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
2,1402 € - 5,2238 € 640 En stock
M8
70.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
1,3995 € - 4,224 € 1170 En stock
M10
16.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
1,8163 € - 5,5054 € Demander le délai de livraison ici
M10
60.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
5,5757 € - 7,8849 € 154 En stock
M10
100.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
1,232 € - 3,7172 € 59 En stock
M8
40.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
2,5766 € - 5,2801 € Demander le délai de livraison ici
M8
80.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
1,1602 € - 4,5056 € 287 En stock
M8
30.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
2,1683 € - 5,266 € Demander le délai de livraison ici
M8
70.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
3,4074 € - 3,4074 € 34 En stock
M6
39.6 mm
Élastomère thermoplastique ; polypropylène ; acier inoxydable
47.6 mm
0,6026 € - 0,6026 € 16967 En stock
M8
25.0 mm
1,3376 € - 4,0269 € Demander le délai de livraison ici
M10
20.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
1,7037 € - 5,1533 € 1060 En stock
M10
50.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
4,9703 € - 7,012 € 160 En stock
M10
90.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
0,4561 € - 0,5668 € Demander le délai de livraison ici
M10
22.0 mm
Nylon 6/6
22.0 mm
0,635 € - 1,5671 € 7350 En stock
M8
15.0 mm
PE basse densité ; nylon
30.0 mm
1,3136 € - 3,9706 € 920 En stock
M10
16.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
1,591 € - 4,8013 € 41 En stock
M10
50.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
  • sur 3
Pieds ajustables 38.0 mm M10 40.0 mm Noir

10351284

Gamme de prix
4,5901 € - 1,5206 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 38.0 mm M10 80.0 mm Noir

10351321

Gamme de prix
6,8993 € - 4,4634 €

Niveaux de stock
2953 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 38.0 mm M8 30.0 mm Noir

10351376

Gamme de prix
4,3085 € - 1,1081 €

Niveaux de stock
1246 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 38.0 mm M8 70.0 mm Noir

10351413

Gamme de prix
5,2238 € - 2,1402 €

Niveaux de stock
640 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 48.0 mm M10 16.0 mm Noir

10351451

Gamme de prix
4,224 € - 1,3995 €

Niveaux de stock
1170 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 48.0 mm M10 60.0 mm Noir

10351505

Gamme de prix
5,5054 € - 1,8163 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 48.0 mm M10 100.0 mm Noir

10351543

Gamme de prix
7,8849 € - 5,5757 €

Niveaux de stock
154 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 48.0 mm M8 40.0 mm Noir

10351581

Gamme de prix
3,7172 € - 1,232 €

Niveaux de stock
59 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 48.0 mm M8 80.0 mm Noir

10351628

Gamme de prix
5,2801 € - 2,5766 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 48.0 mm M8 30.0 mm Noir

10351574

Gamme de prix
4,5056 € - 1,1602 €

Niveaux de stock
287 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 48.0 mm M8 70.0 mm Noir

10351611

Gamme de prix
5,266 € - 2,1683 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 47.6 mm M6 39.6 mm Noir

10110638

Gamme de prix
3,4074 € - 3,4074 €

Niveaux de stock
34 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre base
    47.6 mm
  • Longueur filetage
    39.6 mm
  • Type de l'embase
    Metal Swivel
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable profil bas 25.0 mm M8 Noir

10286791

Gamme de prix
0,6026 € - 0,6026 €

Niveaux de stock
16967 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Pieds ajustables 38.0 mm M10 20.0 mm Noir

10351260

Gamme de prix
4,0269 € - 1,3376 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 48.0 mm M10 50.0 mm Noir

10351499

Gamme de prix
5,1533 € - 1,7037 €

Niveaux de stock
1060 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 48.0 mm M10 90.0 mm Noir

10351536

Gamme de prix
7,012 € - 4,9703 €

Niveaux de stock
160 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    90.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pied ajustable pour tube 22.0 mm M10 22.0 mm Noir

10182673

Gamme de prix
0,5668 € - 0,4561 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    22.0 mm
  • Hauteur de la base
    22.0 mm
  • Longueur filetage
    22.0 mm
  • Matière de la base
    PA
30.0 mm Pieds de nivellement montage à goujon M8 15.0 mm

10290859

Gamme de prix
1,5671 € - 0,635 €

Niveaux de stock
7350 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Matière de la base
    PEBD
Pieds ajustables 38.0 mm M10 16.0 mm Noir

10351253

Gamme de prix
3,9706 € - 1,3136 €

Niveaux de stock
920 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 38.0 mm M10 50.0 mm Noir

10351291

Gamme de prix
4,8013 € - 1,591 €

Niveaux de stock
41 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid