Menu  Rechercher

Pieds ajustables - Standard/Non articulés

En stock

Pieds ajustables - Les pieds de nivellement standard/non articulés avec une base rigide en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols. Can be used with threaded inserts that are available to purchase separately.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
49 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Type de montage Diamètre base Ajouter au panier
1,0616 € - 4,1396 € Demander le délai de livraison ici
M8
1,7318 € - 1,929 € 4500 En stock
M10
30.0 mm
1,1588 € - 1,1588 € 6200 En stock
M10
30.0 mm
1,0137 € - 1,0137 € 4400 En stock
M8
38.0 mm
10259573 1,0278 € - 1,0278 € 14146 En stock
M10
38.0 mm
1,0715 € - 1,0715 € 34400 En stock
M12
38.0 mm
1,1799 € - 1,1799 € 2471 En stock
M8
38.0 mm
1,2221 € - 1,2221 € 4900 En stock
M10
38.0 mm
1,2235 € - 1,2235 € 9600 En stock
M12
38.0 mm
0,8363 € - 0,8363 € 6556 En stock
M8
48.0 mm
2,295 € - 2,5485 € 2800 En stock
M12
38.0 mm
0,6068 € - 0,6068 € 13377 En stock
M6
25.0 mm
0,849 € - 0,849 € 1808 En stock
M8
25.0 mm
0,818 € - 0,818 € 7692 En stock
M8
30.0 mm
1,4925 € - 1,4925 € 5948 En stock
M8
25.0 mm
0,9152 € - 0,9152 € 5759 En stock
M8
30.0 mm
0,9335 € - 1,0912 € 13400 En stock
M10
30.0 mm
0,8251 € - 0,8251 € 11775 En stock
M8
38.0 mm
0,8898 € - 0,8898 € 8228 En stock
M10
38.0 mm
1,8304 € - 2,0275 € Demander le délai de livraison ici
M10
38.0 mm
  • sur 3
Insert taraudé M8 Rond 10.0 mm PP Noir

10351369

Gamme de prix
4,1396 € - 1,0616 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Code produit
    3926909790
Pied ajustable non articulé 30.0 mm M10 Noir

10259504

Gamme de prix
1,929 € - 1,7318 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
30.0 mm Pieds de nivellement montage à goujon M10

10259498

Gamme de prix
1,1588 € - 1,1588 €

Niveaux de stock
6200 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M8 Noir

10259535

Gamme de prix
1,0137 € - 1,0137 €

Niveaux de stock
4400 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M10 Noir

10259573

Gamme de prix
1,0278 € - 1,0278 €

Niveaux de stock
14146 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M12 Noir

10259610

Gamme de prix
1,0715 € - 1,0715 €

Niveaux de stock
34400 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M8 Noir

10259542

Gamme de prix
1,1799 € - 1,1799 €

Niveaux de stock
2471 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M10 Noir

10259580

Gamme de prix
1,2221 € - 1,2221 €

Niveaux de stock
4900 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M12 Noir

10259627

Gamme de prix
1,2235 € - 1,2235 €

Niveaux de stock
9600 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M8 Noir

10259665

Gamme de prix
0,8363 € - 0,8363 €

Niveaux de stock
6556 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M12 Noir

10259658

Gamme de prix
2,5485 € - 2,295 €

Niveaux de stock
2800 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 25.0 mm M6 Noir

10259351

Gamme de prix
0,6068 € - 0,6068 €

Niveaux de stock
13377 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 25.0 mm M8 Noir

10259399

Gamme de prix
0,849 € - 0,849 €

Niveaux de stock
1808 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 30.0 mm M8 Noir

10259436

Gamme de prix
0,818 € - 0,818 €

Niveaux de stock
7692 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
25.0 mm Pieds de nivellement montage à goujon M8

10259405

Gamme de prix
1,4925 € - 1,4925 €

Niveaux de stock
5948 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 30.0 mm M8 Noir

10259443

Gamme de prix
0,9152 € - 0,9152 €

Niveaux de stock
5759 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 30.0 mm M10 Noir

10259481

Gamme de prix
1,0912 € - 0,9335 €

Niveaux de stock
13400 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M8 Noir

10259528

Gamme de prix
0,8251 € - 0,8251 €

Niveaux de stock
11775 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M10 Noir

10259566

Gamme de prix
0,8898 € - 0,8898 €

Niveaux de stock
8228 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M10 Noir

10259603

Gamme de prix
2,0275 € - 1,8304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir