Menu  Rechercher

Pied ajustable non articulé 38.0 mm M8 40.0 mm Noir

Le pied de nivellement monté sur goujon de la base rigide en PP est doté d'une base rigide de 38,0 mm | 1,496 po pour un montage sur machines ou convoyeurs jusqu'à.
Référence Essentra :

10259528

Référence du fabricant:

466138

15650 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
300 + 0,8407 €
Qté par sac standard : 300

Commande par lots de 50

Prix total :

252,21 €

300 x 0,8407 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Longueur filetage 40.0 mm
Diamètre base 38.0 mm
Hauteur de la base 19.0 mm
Matière de la base PP
Matière du goujon Acier
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter