Menu  Rechercher

Pieds ajustables - Standard/Non articulés

En stock

Pieds ajustables - Les pieds de nivellement standard/non articulés avec une base rigide en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols. Can be used with threaded inserts that are available to purchase separately.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
49 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Type de montage Diamètre base Ajouter au panier
1,0616 € - 4,1396 € 140 En stock
M8
1,929 € - 2,0275 € 2110 En stock
M8
48.0 mm
1,2601 € - 1,2601 € 8200 En stock
M10
48.0 mm
1,5065 € - 1,5065 € 6600 En stock
M10
48.0 mm
1,6333 € - 1,6333 € 6050 En stock
M12
48.0 mm
1,2235 € - 1,2235 € 9600 En stock
M12
38.0 mm
0,8363 € - 0,8363 € 6556 En stock
M8
48.0 mm
1,2221 € - 1,2221 € 4600 En stock
M10
38.0 mm
2,295 € - 2,5485 € 2500 En stock
M12
38.0 mm
1,2911 € - 1,2911 € 1700 En stock
M12
48.0 mm
1,2489 € - 1,2489 € 7824 En stock
M8
48.0 mm
1,1588 € - 1,1588 € 5900 En stock
M10
30.0 mm
1,3953 € - 1,3953 € 1813 En stock
M12
38.0 mm
1,0137 € - 1,0137 € 3200 En stock
M8
38.0 mm
0,8941 € - 0,8941 € 10203 En stock
M8
48.0 mm
10259573 1,0278 € - 1,0278 € 13546 En stock
M10
38.0 mm
1,7318 € - 1,929 € 4500 En stock
M10
30.0 mm
10259641 1,5629 € - 1,5629 € 16500 En stock
M12
38.0 mm
0,6913 € - 0,6913 € 14355 En stock
M8
30.0 mm
0,7856 € - 0,7856 € Demander le délai de livraison ici
M8
25.0 mm
  • sur 3
Insert taraudé M8 Rond 10.0 mm PP Noir

10351369

Gamme de prix
4,1396 € - 1,0616 €

Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Code produit
    3926909790
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M8 Noir

10259702

Gamme de prix
2,0275 € - 1,929 €

Niveaux de stock
2110 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M10 Noir

10259733

Gamme de prix
1,2601 € - 1,2601 €

Niveaux de stock
8200 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M10 Noir

10259740

Gamme de prix
1,5065 € - 1,5065 €

Niveaux de stock
6600 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M12 Noir

10259795

Gamme de prix
1,6333 € - 1,6333 €

Niveaux de stock
6050 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M12 Noir

10259627

Gamme de prix
1,2235 € - 1,2235 €

Niveaux de stock
9600 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M8 Noir

10259665

Gamme de prix
0,8363 € - 0,8363 €

Niveaux de stock
6556 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M10 Noir

10259580

Gamme de prix
1,2221 € - 1,2221 €

Niveaux de stock
4600 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M12 Noir

10259658

Gamme de prix
2,5485 € - 2,295 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M12 Noir

10259771

Gamme de prix
1,2911 € - 1,2911 €

Niveaux de stock
1700 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M8 Noir

10259696

Gamme de prix
1,2489 € - 1,2489 €

Niveaux de stock
7824 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
30.0 mm Pieds de nivellement montage à goujon M10

10259498

Gamme de prix
1,1588 € - 1,1588 €

Niveaux de stock
5900 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M12 Noir

10259634

Gamme de prix
1,3953 € - 1,3953 €

Niveaux de stock
1813 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M8 Noir

10259535

Gamme de prix
1,0137 € - 1,0137 €

Niveaux de stock
3200 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M8 Noir

10259672

Gamme de prix
0,8941 € - 0,8941 €

Niveaux de stock
10203 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M10 Noir

10259573

Gamme de prix
1,0278 € - 1,0278 €

Niveaux de stock
13546 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 30.0 mm M10 Noir

10259504

Gamme de prix
1,929 € - 1,7318 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M12 Noir

10259641

Gamme de prix
1,5629 € - 1,5629 €

Niveaux de stock
16500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 30.0 mm M8 Noir

10259412

Gamme de prix
0,6913 € - 0,6913 €

Niveaux de stock
14355 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 25.0 mm M8 Noir

10259382

Gamme de prix
0,7856 € - 0,7856 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir