Pieds ajustables - Les pieds de nivellement standard/non articulés avec une base rigide en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols. Can be used with threaded inserts that are available to purchase separately.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Type de montage | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0616 € - 4,1396 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
|
||
| 1,4925 € - 1,4925 € | 4898 En stock |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6392 € - 0,6392 € | 32159 En stock |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9152 € - 0,9152 € | 5759 En stock |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9335 € - 1,0912 € | 13400 En stock |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6068 € - 0,6068 € | 13377 En stock |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,849 € - 0,849 € | 1558 En stock |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,818 € - 0,818 € | 5692 En stock |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9278 € - 0,9278 € | 13930 En stock |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8251 € - 0,8251 € | 11775 En stock |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,7856 € - 0,7856 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7223 € - 0,7223 € | 9009 En stock |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6913 € - 0,6913 € | 14755 En stock |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8898 € - 0,8898 € | 8228 En stock |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,8304 € - 2,0275 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,0954 € - 1,0954 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,2221 € - 1,2221 € | 4900 En stock |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,6189 € - 2,6189 € | 8145 En stock |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,2235 € - 1,2235 € | 9600 En stock |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,295 € - 2,5485 € | 2700 En stock |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer