Menu  Rechercher

Pieds ajustables - Standard/Non articulés

En stock

Pieds ajustables - Les pieds de nivellement standard/non articulés avec une base rigide en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols. Can be used with threaded inserts that are available to purchase separately.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
49 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Type de montage Diamètre base Ajouter au panier
1,0616 € - 4,1396 € Demander le délai de livraison ici
M8
0,849 € - 0,849 € 2208 En stock
M8
25.0 mm
0,818 € - 0,818 € 7692 En stock
M8
30.0 mm
0,9278 € - 0,9278 € 19530 En stock
M10
30.0 mm
0,7645 € - 0,7645 € Demander le délai de livraison ici
M8
38.0 mm
1,9571 € - 1,9571 € Demander le délai de livraison ici
M8
38.0 mm
1,2235 € - 1,4362 € 17 En stock
M10
38.0 mm
1,3953 € - 1,3953 € 1813 En stock
M12
38.0 mm
0,8941 € - 0,8941 € 10203 En stock
M8
48.0 mm
0,7448 € - 0,7448 € 7500 En stock
M8
30.0 mm
0,8096 € - 0,8096 € Demander le délai de livraison ici
M10
30.0 mm
1,7318 € - 1,929 € 4500 En stock
M10
30.0 mm
1,1799 € - 1,1799 € 2471 En stock
M8
38.0 mm
1,8867 € - 2,0979 € 7150 En stock
M10
48.0 mm
1,6333 € - 1,6333 € 6750 En stock
M12
48.0 mm
0,9546 € - 0,9546 € 4604 En stock
M10
48.0 mm
1,0954 € - 1,0954 € Demander le délai de livraison ici
M10
48.0 mm
1,1799 € - 1,1799 € 3003 En stock
M12
48.0 mm
2,6189 € - 2,6189 € 8195 En stock
M12
48.0 mm
2,295 € - 2,5485 € 2850 En stock
M12
38.0 mm
  • sur 3
Insert taraudé M8 Rond 10.0 mm PP Noir

10351369

Gamme de prix
4,1396 € - 1,0616 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Code produit
    3926909790
Pied ajustable non articulé 25.0 mm M8 Noir

10259399

Gamme de prix
0,849 € - 0,849 €

Niveaux de stock
2208 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 30.0 mm M8 Noir

10259436

Gamme de prix
0,818 € - 0,818 €

Niveaux de stock
7692 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 30.0 mm M10 Noir

10259474

Gamme de prix
0,9278 € - 0,9278 €

Niveaux de stock
19530 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M8 Noir

10259511

Gamme de prix
0,7645 € - 0,7645 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M8 Noir

10259559

Gamme de prix
1,9571 € - 1,9571 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M10 Noir

10259597

Gamme de prix
1,4362 € - 1,2235 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M12 Noir

10259634

Gamme de prix
1,3953 € - 1,3953 €

Niveaux de stock
1813 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M8 Noir

10259672

Gamme de prix
0,8941 € - 0,8941 €

Niveaux de stock
10203 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 30.0 mm M8 Noir

10259429

Gamme de prix
0,7448 € - 0,7448 €

Niveaux de stock
7500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 30.0 mm M10 Noir

10259467

Gamme de prix
0,8096 € - 0,8096 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 30.0 mm M10 Noir

10259504

Gamme de prix
1,929 € - 1,7318 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M8 Noir

10259542

Gamme de prix
1,1799 € - 1,1799 €

Niveaux de stock
2471 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M10 Noir

10259757

Gamme de prix
2,0979 € - 1,8867 €

Niveaux de stock
7150 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M12 Noir

10259795

Gamme de prix
1,6333 € - 1,6333 €

Niveaux de stock
6750 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M10 Noir

10259719

Gamme de prix
0,9546 € - 0,9546 €

Niveaux de stock
4604 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M10 Noir

10259726

Gamme de prix
1,0954 € - 1,0954 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M12 Noir

10259764

Gamme de prix
1,1799 € - 1,1799 €

Niveaux de stock
3003 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M12 Noir

10259801

Gamme de prix
2,6189 € - 2,6189 €

Niveaux de stock
8195 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M12 Noir

10259658

Gamme de prix
2,5485 € - 2,295 €

Niveaux de stock
2850 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir