Patin ajustable orientable fabriqué en polypropylène (PP) noir doté d'un goujon et d'une rotule en acier zingué brillant. Ces patins à inclinaison sont idéaux pour une application courbée et ils peuvent être ajustés pour utilisation sur sur sols inégaux.
Adaptés à une utilisation avec des embouts filetés.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1421 € - 3,1421 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,9456 € - 3,9456 € | 5000 En stock |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 3,5869 € - 3,5869 € | 4090 En stock |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,9987 € - 2,9987 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,7878 € - 3,7878 € | 5544 En stock |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,6586 € - 3,6586 € | 4799 En stock |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 3,2569 € - 3,2569 € | 4002 En stock |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 3,5869 € - 3,5869 € | 4673 En stock |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,0417 € - 3,0417 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 3,9456 € - 3,9456 € | 3011 En stock |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 3,7878 € - 3,7878 € | 3897 En stock |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,2039 € - 4,2039 € | 2463 En stock |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,6586 € - 3,6586 € | 3400 En stock |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 2,0804 € - 5,2427 € | 18947 En stock |
M6
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 4,5626 € - 4,5626 € | 53774 En stock |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 3,9025 € - 3,9025 € | 1920 En stock |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,0517 € - 5,1523 € | 2100 En stock |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,0891 € - 4,0891 € | 5990 En stock |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,9743 € - 3,9743 € | 9681 En stock |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 4,2469 € - 4,2469 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer