Menu  Rechercher

Pied de nivellement - À boulonner/Profil bas

En stock

Les pieds de nivellement à goujon montés sur base pivotante métallique constituent une solution durable pour le montage sur machines ou convoyeurs. Ces pieds sont dotés d’un pivot articulé et d’un goujon fabriqués dans une optique de précision et de robustesse de filetage.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
69 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Type de l'embase Couleur Longueur filetage Matière complète Diamètre base Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
M16 x 2.0
Swivel
Cuivre
51.0 mm
Acier
64.0 mm
86,6797 € - 91,2678 € Demander le délai de livraison ici
M20 x 2.5
Swivel
Chromé
51.0 mm
Acier inoxydable
76.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
Swivel
Chromé
31.8 mm
Acier inoxydable
25.4 mm
6,0854 € - 7,5964 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
Swivel
Chromé
25.4 mm
Acier
19.1 mm
4 En stock
M20 x 2.5
Swivel
Chromé
51.0 mm
Acier
76.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
Swivel
Chromé
31.8 mm
Acier inoxydable
25.4 mm
152,4794 € - 152,4794 € Demander le délai de livraison ici
M24 x 3.0
Swivel
Chromé
108.0 mm
Acier inoxydable
102.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M12 x 1.75
Swivel
Cuivre
51.0 mm
Acier
48.0 mm
7,108 € - 8,8565 € 4 En stock
M8 x 1.25
Swivel
Chromé
31.8 mm
Acier
Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
Swivel
Cuivre
25.4 mm
Acier
19.1 mm
Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
Swivel
Cuivre
51.0 mm
Acier
32.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
Swivel
Chromé
25.4 mm
Acier inoxydable
19.1 mm
Demander le délai de livraison ici
M16 x 2.0
Swivel
Chromé
51.0 mm
Acier inoxydable
64.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
Swivel
Chromé
31.8 mm
Acier
25.4 mm
23,4771 € - 58,6523 € Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
Swivel
Chromé
51.0 mm
Acier inoxydable
32.0 mm
44,9175 € - 61,9862 € Demander le délai de livraison ici
M24 x 3.0
Swivel
Cuivre
108.0 mm
Acier
102.0 mm
12,8136 € - 33,9842 € 9 En stock
M12 x 1.75
Swivel
Chromé
51.0 mm
Acier
48.0 mm
50,6067 € - 56,1976 € Demander le délai de livraison ici
M24 x 3.0
Swivel
Cuivre
108.0 mm
Acier
102.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
Swivel
Chromé
25.4 mm
Acier
19.1 mm
Demander le délai de livraison ici
M16 x 2.0
Swivel
Chromé
51.0 mm
Acier inoxydable
64.0 mm
  • sur 4
Pieds ajustables 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Cuivre

10158470


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 2.0
  • Diamètre base
    64.0 mm
  • Couleur
    Cuivre
  • Type de l'embase
    Swivel
  • Longueur filetage
    51.0 mm
Pieds 76.0 mm M20 x 2.5 3265.9 kg Acier inoxydable

10633847

Gamme de prix
91,2678 € - 86,6797 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20 x 2.5
  • Diamètre base
    76.0 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Swivel
  • Longueur filetage
    51.0 mm
Pieds ajustables 25.4 mm M8 x 1.25 31.8 mm Chromé

10158418


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Diamètre base
    25.4 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Swivel
  • Longueur filetage
    31.8 mm
Pieds 19.1 mm M6 x 1.0 317.5 kg Acier

10635797

Gamme de prix
7,5964 € - 6,0854 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre base
    19.1 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Swivel
  • Longueur filetage
    25.4 mm
Pieds ajustables 76.0 mm M20 x 2.5 51.0 mm Chromé

10158500


Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M20 x 2.5
  • Diamètre base
    76.0 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Swivel
  • Longueur filetage
    51.0 mm
Pieds ajustables 25.4 mm M8 x 1.25 31.8 mm Chromé

10158258


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Diamètre base
    25.4 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Swivel
  • Longueur filetage
    31.8 mm
Pieds 102.0 mm M24 x 3.0 7438.9 kg Acier inoxydable

10637968

Gamme de prix
152,4794 € - 152,4794 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M24 x 3.0
  • Diamètre base
    102.0 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Swivel
  • Longueur filetage
    108.0 mm
Pieds ajustables 48.0 mm M12 x 1.75 51.0 mm Cuivre

10158456


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.75
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Couleur
    Cuivre
  • Type de l'embase
    Swivel
  • Longueur filetage
    51.0 mm
Pieds ajustables 25.4.0 mm M8 x 1.25 31.8 mm Chromé

10158241

Gamme de prix
8,8565 € - 7,108 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Swivel
  • Longueur filetage
    31.8 mm
  • Hauteur totale
    49.6 mm
Pieds ajustables 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Cuivre

10158371


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre base
    19.1 mm
  • Couleur
    Cuivre
  • Type de l'embase
    Swivel
  • Longueur filetage
    25.4 mm
Pieds ajustables 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Cuivre

10158265


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Diamètre base
    32.0 mm
  • Couleur
    Cuivre
  • Type de l'embase
    Swivel
  • Longueur filetage
    51.0 mm
Pieds ajustables 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Chromé

10158388


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre base
    19.1 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Swivel
  • Longueur filetage
    25.4 mm
Pieds ajustables 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Chromé

10158333


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 2.0
  • Diamètre base
    64.0 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Swivel
  • Longueur filetage
    51.0 mm
Pieds ajustables 25.4 mm M8 x 1.25 31.8 mm Chromé

10158401


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Diamètre base
    25.4 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Swivel
  • Longueur filetage
    31.8 mm
Pieds ajustables 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Chromé

10158449

Gamme de prix
58,6523 € - 23,4771 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Diamètre base
    32.0 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Swivel
  • Longueur filetage
    51.0 mm
Pieds ajustables 102.0 mm M24 x 3.0 108.0 mm Cuivre

10158340

Gamme de prix
61,9862 € - 44,9175 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M24 x 3.0
  • Diamètre base
    102.0 mm
  • Couleur
    Cuivre
  • Type de l'embase
    Swivel
  • Longueur filetage
    108.0 mm
Pieds ajustables 48.0 mm M12 x 1.75 51.0 mm Chromé

10158302

Gamme de prix
33,9842 € - 12,8136 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.75
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Swivel
  • Longueur filetage
    51.0 mm
Pieds 102.0 mm M24 x 3.0 7438.9 kg Acier

10631386

Gamme de prix
56,1976 € - 50,6067 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M24 x 3.0
  • Diamètre base
    102.0 mm
  • Couleur
    Cuivre
  • Type de l'embase
    Swivel
  • Longueur filetage
    108.0 mm
Pieds ajustables 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Chromé

10158524


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre base
    19.1 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Swivel
  • Longueur filetage
    25.4 mm
Pieds ajustables 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Chromé

10158494


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 2.0
  • Diamètre base
    64.0 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Swivel
  • Longueur filetage
    51.0 mm