Parfaits pour un usage avec des fauteuils et des meubles, des pieds cavaliers ou des bases. Peut augmenter la hauteur de votre application à la hauteur souhaitée. En outre, ils apportent un soutien et une stabilité supplémentaires, ajoutent de l'adhérence et aident à protéger les surfaces contre les dommages causés par le mouvement.
Notre gamme de pieds cavaliers comprend des pieds pour meubles, des bases qui agissent comme des pieds lorsqu'elles sont ajoutées au fond des tubes, des pieds cavaliers qui peuvent être utilisés comme des tampons pour meubles, des options de pieds cavaliers doubles qui peuvent être utilisées pour connecter des tubes adjacents, et d'autres styles pour répondre à une multitude de besoins d'application.
Séries: SR1503
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de tube | Couleur | Forme de base | Matière complète | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10290163 | 0,2196 € - 0,2731 € | 3973 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
Rond
|
Polyéthylène basse densité
|
No Centre Pin
|
|
| 0,4012 € - 0,7954 € | 12480 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Noir
|
Rond
|
Polyéthylène basse densité
|
Broche centrale
|
||
| 0,5702 € - 1,1295 € | 94 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
Rond
|
Polyéthylène basse densité
|
Broche centrale
|
||
| 1,1221 € - 1,4518 € | 300 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
|
Polyéthylène basse densité
|
Load Bearing
|
||
| 0,3717 € - 0,7362 € | 15853 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Noir
|
Rond
|
Polyéthylène basse densité
|
Broche centrale
|
||
| 0,9039 € - 0,9039 € | 940 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
Rond
|
Polyéthylène basse densité
|
Broche centrale
|
||
| 0,566 € - 0,566 € | 4504 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Noir
|
|
Polyéthylène basse densité
|
2
|
||
| 0,1844 € - 0,2295 € | 1055 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
Rond
|
Polyéthylène basse densité
|
No Centre Pin
|
||
| 0,359 € - 0,7126 € | 800 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
Rond
|
Polyéthylène basse densité
|
Broche centrale
|
||
| 0,8434 € - 0,8434 € | 1627 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
Noir
|
Rond
|
Polyéthylène basse densité
|
Broche centrale
|
||
| 0,2503 € - 1,298 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
Noir
|
|
Polyéthylène basse densité
|
Load Bearing
|
||
| 0,5406 € - 0,5406 € | 5899 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
|
Polyéthylène basse densité
|
2
|
||
| 0,5787 € - 0,6082 € | 5059 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
Noir
|
|
Polyéthylène basse densité
|
2
|
||
| 0,4012 € - 0,7954 € | 900 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Noir
|
Rond
|
Polyéthylène basse densité
|
No Centre Pin
|
||
| 0,288 € - 0,288 € | 320 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Noir
|
Rond
|
Polyéthylène basse densité
|
Broche centrale
|
||
| 0,8067 € - 0,8067 € | 129 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Noir
|
Rond
|
Polyéthylène basse densité
|
Broche centrale
|
||
| 1,463 € - 1,9335 € | 1200 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
|
Polyéthylène basse densité
|
Load Bearing
|
||
| 0,1349 € - 0,1689 € | 1985 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Noir
|
Rond
|
Polyéthylène basse densité
|
Broche centrale
|
||
| 0,1577 € - 0,39 € | 1200 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Blanc
|
Rond
|
Polyéthylène basse densité
|
Broche centrale
|
||
| 0,2731 € - 0,6688 € | 3450 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Blanc
|
Rond
|
Polyéthylène basse densité
|
Broche centrale
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer