Menu  Rechercher

Pied butée en caoutchouc à visser

En stock

Les pieds butées en caoutchouc à visser peuvent être utilisés en tant que pieds sur les petits appareils et autres produits proposés sur le marché. Ces pieds sont fixés à l'aide d'une vis, d'un boulon ou d'un rivet et sont fabriqués dans une matière anti-rayures pour protéger les surfaces

Séries: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
46 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Forme de base Hauteur de la base Matière complète Diamètre base Ajouter au panier
0,0363 € - 0,0363 € 559722 En stock
Naturel
Rond
Polyéthylène haute densité
0,1577 € - 0,2886 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
Rond
7.5 mm
Polychlorure de vinyle
15.0 mm
0,2323 € - 0,4252 € 1680 En stock
Blanc
Rond
12.5 mm
Polychlorure de vinyle
25.0 mm
0,2914 € - 0,5308 € 3775 En stock
Noir
Polychlorure de vinyle
0,1689 € - 0,3097 € 15635 En stock
Blanc
Rond
10.0 mm
Polychlorure de vinyle
20.0 mm
0,3238 € - 0,7835 € Demander le délai de livraison ici
Noir
TPE/TPV
0,3463 € - 0,958 € 800 En stock
Noir
TPE/TPV
0,4167 € - 1,0201 € 14025 En stock
Noir
Polyéthylène basse densité
0,1577 € - 0,2886 € 20 En stock
Noir
Polychlorure de vinyle
0,2323 € - 0,4252 € 10240 En stock
Noir
Polychlorure de vinyle
0,1577 € - 0,3755 € 2400 En stock
Noir
Polyéthylène basse densité
0,1689 € - 0,3097 € 1637 En stock
Noir
Polychlorure de vinyle
0,3801 € - 0,8406 € 20450 En stock
Noir
Polychlorure de vinyle
0,1703 € - 0,4671 € 28982 En stock
Noir
TPE/TPV
0,4139 € - 0,6688 € 10018 En stock
Noir
Polychlorure de vinyle
0,2224 € - 0,6179 € Demander le délai de livraison ici
Noir
TPE/TPV
0,1661 € - 0,4583 € Demander le délai de livraison ici
Noir
TPE/TPV
0,6265 € - 0,6265 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Rond
8.0 mm
Polyéthylène basse densité
19.0 mm
0,3801 € - 0,8406 € 1638 En stock
Blanc
Rond
15.0 mm
Polychlorure de vinyle
30.0 mm
0,5632 € - 1,2419 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Rond
25.0 mm
TPE/TPV
30.5 mm
  • sur 3
Rondelle spéciale 8.4 mm 36.0 mm 11.7 mm Naturel

10186787

Gamme de prix
0,0363 € - 0,0363 €

Niveaux de stock
559722 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    PEHD
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Type de montage
    Vis ou bande auto-adhésive
Pied à visser 15.0 mm (Ø) 7.5 mm (H) PVC

10118412

Gamme de prix
0,2886 € - 0,1577 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Matière de la base
    PVC
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Pied à visser 25.0 mm (Ø) 12.5 mm (H) PVC

10118450

Gamme de prix
0,4252 € - 0,2323 €

Niveaux de stock
1680 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Matière de la base
    PVC
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Pied à visser (Ø) (H) PVC

10118993

Gamme de prix
0,5308 € - 0,2914 €

Niveaux de stock
3775 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Style de pied de butée
    À visser
  • Hauteur totale
    23.0 mm
Pied à visser 20.0 mm (Ø) 10.0 mm (H) PVC

10118436

Gamme de prix
0,3097 € - 0,1689 €

Niveaux de stock
15635 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Matière de la base
    PVC
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Pied à visser TPE/TPV

10089873

Gamme de prix
0,7835 € - 0,3238 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
  • Type
    Load Bearing
  • Code produit
    3926300090
Pied à visser TPE/TPV

10089941

Gamme de prix
0,958 € - 0,3463 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
  • Type
    Load Bearing
  • Code produit
    3926300090
Pied à visser PEBD

10268988

Gamme de prix
1,0201 € - 0,4167 €

Niveaux de stock
14025 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Type
    2
  • Code produit
    3926300090
Pied à visser (Ø) (H) PVC

10118429

Gamme de prix
0,2886 € - 0,1577 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Style de pied de butée
    À visser
  • Hauteur totale
    7.5 mm
Pied à visser (Ø) (H) PVC

10118467

Gamme de prix
0,4252 € - 0,2323 €

Niveaux de stock
10240 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Style de pied de butée
    À visser
  • Hauteur totale
    12.5 mm
Pied à visser PELD - PIR

10104347

Gamme de prix
0,3755 € - 0,1577 €

Niveaux de stock
2400 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Type
    Load Bearing
  • Code produit
    3926300090
Pied à visser PVC (Ø) (H)

10118443

Gamme de prix
0,3097 € - 0,1689 €

Niveaux de stock
1637 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Style de pied de butée
    À visser
  • Hauteur totale
    10.0 mm
Pied à visser (Ø) (H) PVC

10118481

Gamme de prix
0,8406 € - 0,3801 €

Niveaux de stock
20450 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Style de pied de butée
    À visser
  • Hauteur totale
    15.0 mm
Pied à visser TPE/TPV

10089965

Gamme de prix
0,4671 € - 0,1703 €

Niveaux de stock
28982 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
  • Type
    Load Bearing
  • Code produit
    3926300090
Pied à visser (Ø) (H) PVC

10119006

Gamme de prix
0,6688 € - 0,4139 €

Niveaux de stock
10018 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Style de pied de butée
    À visser
  • Hauteur totale
    25.0 mm
Pied à visser TPE/TPV

10089910

Gamme de prix
0,6179 € - 0,2224 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
  • Type
    Load Bearing
  • Code produit
    3926300090
Pied à visser TPE/TPV

10089958

Gamme de prix
0,4583 € - 0,1661 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
  • Type
    Load Bearing
  • Code produit
    3926909790
Pied à visser 19.0 mm 8.0 mm Caoutchouc naturel

10252482

Gamme de prix
0,6265 € - 0,6265 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc naturel
  • Matière de la base
    Caoutchouc naturel
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Pied à visser 30.0 mm (Ø) 15.0 mm (H) PVC

10118474

Gamme de prix
0,8406 € - 0,3801 €

Niveaux de stock
1638 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Matière de la base
    PVC
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Pied à visser 30.5 mm (Ø) 25.0 mm (H) TPE/TPV

10119013

Gamme de prix
1,2419 € - 0,5632 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Élastomère thermoplastique
  • Matière de la base
    TPE
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV